Solutions de lubrification SKF pour l'industrie des machines-outils

SKF MachineLube

Systèmes de lubrification centralisée pour machines-outils

SKF MachineLube

Description du système :

Dans le domaine des machines-outils, la fiabilité, la précision et l'efficacité sont essentielles. Pour répondre à ces exigences, SKF a développé les solutions SKF MachineLube intégrant une gamme complète de systèmes de lubrification centralisée multipoints qui contribuent à un fonctionnement en souplesse des machines, tout en prolongeant la durée de vie des roulements et guidages linéaires.

Par exemple, les systèmes de microlubrification SKF LubriLean pour processus d'usinage font partie de la gamme SKF MachineLube et aident à réduire le temps de production globale jusqu'à 30 % ainsi qu'à augmenter la durée des outils de manière significative. De plus, les solutions de lubrification SKF contribuent à une plus grande précision du processus de coupe, une meilleure qualité de surface et un environnement de travail plus respectueux de l'environnement. SKF propose une vaste gamme de groupes de microlubrification et d'équipements pour renforcer les possibilités de surveillance et de contrôle.

Les solutions SKF pour la lubrification des broches en sont un autre exemple : Les roulements de broches ne peuvent donner le maximum de leurs capacités à long terme qu'en association avec une solution de lubrification bien conçue. Nous proposons une gamme de solutions de lubrification pour différentes vitesses de broches.
  • La cartouche de relubrification ETPC, qui peut être intégrée directement dans la broche, et le graisseur SKF Compact Greaser sont disponibles pour les basses vitesses convenant à la lubrification à la graisse.
  • Pour augmenter l'efficacité des broches d'outils et prolonger leur durée de service, nous avons mis au point les systèmes de lubrification SKF Oil+Air particulièrement puissants qui délivrent un flux d'huile continu dosé avec précision pouvant être adapté aux conditions de fonctionnement en modifiant le dosage et le cycle. SKF propose une gamme de produits air+huile.
  • SKF Microdosage est idéal pour la lubrification sans air, en particulier pour les broches pouvant atteindre des coefficients de vitesse supérieurs à 2 millions de ndm (ce qui correspond à 80 000 tr/min avec un diamètre de roulement de 25 mm, par exemple). Ce système a pour particularité d'utiliser l'huile comme moyen de transport et d'avoir une rapidité de réponse très élevée aux changements dans les besoins de lubrifiants.

Applications :


Lorsqu'un frottement et de l'usure se produisent sur toutes les pièces en mouvement et que des solutions de lubrification spécifiques sont nécessaires. SKF MachineLube propose une solution de lubrification idéale pour chaque application. Elle permet d'assurer la protection des roulements, guides linéaires, transmissions par vis, glissières du banc, broches, outils et pièces à travailler des machines-outils.

SKF MachineLube, la solution de lubrification adaptée à chaque tâche

SKF logo