SKF Lubrication solutions for the wind industry

SKF WindLub

Systèmes de lubrification centralisée pour éoliennes

Selon les moyennes de l'industrie, 10 % du temps de maintenance des éoliennes est consacré à la relubrification. Le système SKF WindLub réduit le temps nécessaire à l'entretien et prolonge les intervalles de maintenance, réduisant ainsi les coûts d'exploitation totaux. Il contribue également à améliorer la sécurité opérationnelle et à limiter l'impact environnemental en recueillant efficacement la graisse usée.

Associé à SKF WinCon, il permet la surveillance à distance (sans câble) des conditions de fonctionnement des éoliennes. La planification de l'entretien et la fiabilité s'en trouvent ainsi optimisées, ce qui réduit de manière significative le coût du kWh.

Il est tout aussi important de disposer d'un système de lubrification fiable qui dispense la bonne quantité au bon moment que d'avoir le bon lubrifiant. Nos centres de recherche travaillent en étroite collaboration avec les principaux fabricants pour mettre au point des graisses pour roulements présentant d'excellentes performances dans des conditions de fonctionnement hostiles. L'alliance de graisses pour roulements SKF et des systèmes de lubrification SKF WindLub permet à vos éoliennes de fonctionner de manière fiable au maximum de leur potentiel.

Applications :

SKF WindLub intègre un grand nombre de solutions de systèmes de lubrification (fig. 1) pour roulements de pales, pas de pales, roulements principaux, roulements de lacets y compris leurs multiplicateurs et générateurs.

SKF WindLub, la solution de lubrification adaptée à chaque tâche

Utilisez le questionnaire pour définir le type de lubrification de pignon nécéssaire pour l'application de votre client.

SKF logo