Systèmes de lubrification progressifs

SKF ProFlex pour huile, graisse semi-fluide et graisse dure

Systèmes de lubrification progressifs SKF ProFlex
Systèmes de lubrification progressifs SKF ProFlex
Description du système :

Une pompe d'alimentation ou un limiteur de débit fournit du lubrifiant à travers la canalisation principale au distributeur, qui alimente progressivement chaque sortie avec une quantité de lubrifiant définie. Pour contrôler le fonctionnement du système, il suffit de contrôler un seul piston de dosage en fonction de la fréquence.
Les systèmes de lubrification progressifs SKF ProFlex sont conçus pour un maximum de 150 points de lubrification avec de la graisse ou de l'huile. Utilisés avec des limiteurs de débit parallèles, ils peuvent alimenter jusqu'à 1 000 points de lubrification ou même plus avec de l'huile. SKF ProFlex comprend une vaste gamme de distributeurs progressifs basés sur une conception modulaire, avec ou sans embase, ou monobloc avec 2 à 20 sorties, des débits compris entre 0,01 et 6 000 cm³/min. et des pressions de système pouvant atteindre 300 bar.

Avantages :
  • Approvisionnement continu en lubrifiant pendant que la pompe fonctionne
  • Simplicité de contrôle du blocage du système
  • Facilité de surveillance du système à travers le raccordement en série des pistons doseurs

Applications :

Les systèmes SKF ProFlex sont conçus pour des machines de petites et moyennes dimensions. Ils sont utilisés, par exemple, dans le domaine de l'imprimerie, des engins de construction, des presses industrielles et des éoliennes.


Composants de systèmes de lubrification

Systèmes de lubrification automatiques Lincoln associés

SKF logo