Systèmes magnétiques

Rotation sans contact

Depuis 1976 et la création de sa filiale S2M, SKF est fier d'être un pionnier mondial dans le domaine des paliers magnétiques actifs et des technologies à aimant permanent à haute vitesse pour moteurs électriques.
Les solutions de systèmes magnétiques SKF répondent aux exigences de vitesse élevée et offrent une excellente fiabilité et des performances énergétiques exceptionnelles.

SKF est le leader mondial en matière de développement, fabrication, promotion et vente de paliers magnétiques actifs et de moteurs à haute vitesse et la technologie SKF est utilisée dans d'innombrables applications.

D'une part, plus de 120 000 pompes à vide turbomoléculaires (principalement dans l'industrie des semi-conducteurs) fonctionnent aujourd'hui avec des composants de systèmes magnétiques SKF.

D'autre part, plus de 700 machines turbo avec des paliers magnétiques SKF sont utilisées dans les processus en amont, intermédiaires et en aval de l'industrie du gaz naturel. SKF ouvre aujourd'hui à nouveau la voie avec des paliers magnétiques pour les premiers compresseurs centrifuges pour gaz naturel directement posés sur le fond marin.

Nous souhaitons partager avec vous notre passion pour la technologie et pour les immenses possibilités qu'elle offre à une grande variété d'applications.

SKF met à votre disposition des produits de classe mondiale associés à des compétences, des ressources intellectuelles et une vision axées sur votre réussite et votre innovation.

SKF Magnetic Mechatronics

SKF logo