Hacheur pour neutrons, instrumentation

Les installations de neutrons avancées requièrent des équipements à hautes performances.

Les paliers magnétiques SKF sont idéaux pour tous les types de hacheurs pour neutrons (E0, T0, largeur de bande simple ou à plusieurs disques). Grâce aux paliers magnétiques, les hacheurs pour neutrons peuvent fonctionner sans maintenance avec une fiabilité extrêmement élevée et sans contamination d'hydrocarbures dans un environnement de vide.

Le système numérique de commande de moteurs/paliers magnétiques SKF non seulement fait léviter l'arbre mais également verrouille la phase avec le signal de synchronisation de référence. Ceci permet d'obtenir une commande de phase de l'ensemble de disques ou fentes de ±0,25 ms à 600 Hz (c'est-à-dire avec une précision d'alignement de 0,05 degré avec une répétabilité minimale de 99 %). Le système de commande SKF offre les meilleures performances de synchronisation et de fonctionnement dans le domaine de la spectrographie par diffusion de neutrons.

Solutions et avantages clés :

  • la rotation sans contact élimine l'usure – fiabilité extrêmement élevée des paliers
  • vibrations minimales du palier indépendamment de l'équilibre de l'arbre (< 0,1 micron)
  • fonctionnement de 60 Hz à 600 Hz avec verrouillage de phase sous-synchrone (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10)
  • moteur CC sans balai
  • conception de palier à pertes extrêmement faibles pour le fonctionnement sous vide
  • pas de refroidissement à l'eau pour le fonctionnement à faible vitesse
  • compatible avec les rayons gamma jusqu'à 3,5x106 rads
  • disponible dans le commerce

Les ingénieurs SKF travaillent avec les clients pour intégrer des systèmes mécaniques, électroniques et de communication afin de profiter de conceptions de pointe pour les principaux instruments à neutrons.

SKF logo