Etage de compresseur

REPH 16MW booster Zapadno Tarkosalinskoe
Les paliers magnétiques actifs permettent d'obtenir un comportement optimisé du compresseur en termes de dynamique du rotor. Plus de 1000 compresseurs centrifuges sans huile, principalement pour le gaz naturel, sont équipés de la technologie des paliers magnétiques SKF. Les premières références fonctionnent depuis plus de 20 ans avec une fiabilité maximale. Les principales applications sur terre et en mer sont :
  • Compression/transport de gaz
  • Réinjection/stockage de gaz


Les paliers magnétiques peuvent atteindre des vitesses périphériques plus élevées et fonctionner directement dans le gaz de processus. Ils représentent donc la technologie idéale pour obtenir des compresseurs intégrés plus simples et plus compacts sans joints secs étanches aux gaz. Ce marché en rapide essor est soutenu par les principaux fabricants d'équipements et sociétés de pétrole & gaz.

Les paliers magnétiques actifs ont également été utilisés avec succès avec des joints étanches aux gaz dans des compresseurs autonomes entraînés par des turbines à gaz ou des moteurs à grande vitesse. Plus de 100 moteurs HVS (grande vitesse variable) entraînant des compresseurs centrifuges pour l'industrie du pétrole et gaz ont été équipés de systèmes de paliers magnétiques actifs SKF. Les paliers magnétiques sont installés dans des conceptions de moteurs électriques/compresseurs autonomes et intégrées pour des applications sur terre et en mer.

SKF logo