Turbocompresseurs sous-marins

Les sociétés de pétrole et gaz ont choisi récemment de déplacer leurs systèmes de compression de gaz, auparavant sur des plates-formes, vers le fond marin. La compression de gaz sous-marine permet d'améliorer le rendement énergétique et de réduire les coûts afin d'aider à exploiter les réserves restantes dans les champs de gaz existants.
SKF est un partenaire central de ce nouveau marché car les paliers magnétiques actifs permettent de contrôler la rotation des unités de compression sous-marines avec de nombreux avantages : performances élevées, empreinte réduite, haute fiabilité, aucune intervention humaine et importantes capacités de surveillance.
STATOIL a attribué à SKF le premier contrat pour la livraison de systèmes de paliers magnétiques sous-marins destinés à la station de compression sous-marine du champ de gaz Asgard en mer du Nord, qui sera mise en service en 2015.

SKF logo