Turbocompresseurs

Moteurs à grande vitesse sur paliers magnétiques pour compresseurs centrifuges

Le moteur à grande vitesse à aimant permanent SKF sur paliers magnétiques représente une nouvelle norme pour les entraînements compacts à vitesse variable sans huile à haut rendement énergétique pour les compresseurs centrifuges de l'ordre du mégawatt. Le moteur et les paliers sont conçus pour une large plage de fonctionnement du compresseur centrifuge, y compris la présence de surtension. Des économies d'énergie de plus 10 % peuvent être atteintes à pleine charge aussi bien qu'à charge partielle, par rapport aux entraînements à engrenages classiques et aux compresseurs volumétriques. SKF fournit le système complet, c'est-à-dire le moteur sur paliers magnétiques avec la commande électrique et le convertisseur de puissance, afin de garantir la meilleure adaptation possible à l'application.

Aeration Blower

SKF logo