Eaux usées

Solutions pour moteurs à aimant permanent haute vitesse pour les ventilateurs aérateurs

Moteur à aimant permanent pour ventilateurs aérateurs
Comment réduire les coûts énergétiques dans les centres de traitement des eaux usées ?
Pourquoi ne pas commencer pas les ventilateurs aérateurs ? Un centre de traitement des eaux usées de taille moyenne peut fonctionner avec deux à cinq soufflantes centrifuges, ce qui représente entre 40 et 80 % de la consommation énergétique de l'installation. Grâce au système de moteur à aimant permanent haute vitesse SKF, les ventilateurs aérateurs peuvent avoir un rendement énergétique jusqu'à 40 % supérieur à celui des soufflantes à lobes classiques.

Adoptez un système magnétique complet SKF
Les solutions pour moteurs à aimant permanent SKF associent la technologie de pointe sans contact d'un moteur à aimant permanent haute vitesse (PMM) aux paliers magnétiques actifs (AMB) avec système de commande intégré et à un entraînement à vitesse variable (VSD).
Sur les soufflantes centrifuges, peu de technologies peuvent égaler le rendement et la fiabilité énergétique que cette combinaison apporte. Seul SKF propose une solution en une offre complète, à partir d'une source unique.

Avantages des moteurs à aimant permanent SKF pour les soufflantes
  • Diminuer le coût total de possession (TCO)
  • Réduire la consommation énergétique de 10 à 40 %
  • Améliorer la durée de service et la fiabilité
  • Augmenter le temps moyen entre défaillances de 100 000 heures
  • Réduire l'usure des composants
  • Supprimer les risques de contamination de l'huile
  • Réduire le niveau sonore jusqu'à 30 %
  • Réduire la taille des conceptions
SKF logo