Générateurs et moteurs à grande vitesse

Dans un générateur ou moteur à aimant permanent, le rotor sert de boussole et est synchronisé à vitesse variable avec la rotation du champ magnétique du stator et les courants CA qui contrebalancent le couple mécanique.

SKF conçoit ses générateurs et moteurs à aimant permanent pour supporter les plus hauts niveaux de fatigue et de charges maximales et choisit des aimants rentables offrant une grande énergie et des performances stables par rapport à la température et minimisant la possibilité d'une démagnétisation accidentelle causée par un court-circuit. Les manchons de retenue en fibres de carbone brevetés SKF permettent d'atteindre des vitesses périphériques de plus de 250 mètres par seconde. SKF fournit un système complet incluant l'entraînement électrique (inverseur de fréquence) avec une commande sans capteur afin d'assurer l'entière compatibilité avec le moteur ou le générateur.
Les générateurs et moteurs à aimant permanent à haute vitesse SKF correspondent aux demandes des applications industrielles et commerciales en termes de robustesse et de fabricabilité. Il est possible d'atteindre un rendement énergétique de plus de 98 % et des vitesses supérieures à 120 000 tr/min et la plage d'applications va de quelques centaines de watts pour des pompes turbomoléculaires à vide jusqu'à une puissance de l'ordre du mégawatt pour des compresseurs centrifuges réfrigérants de gros tonnage.

Les générateurs et moteurs à grande vitesse à aimant permanent SKF, combinés avec les paliers magnétiques actifs, sont une solution tout-en-un offrant des performances optimales en termes de rendement énergétique, compacité, vibrations et niveau sonore.
SKF logo