Cales réglables

SKF Vibracon - la cale universelle réglable et réutilisable

SKF Vibracon est une cale de montage de machines pouvant se régler avec facilité et précision. La cale compense la différence angulaire, pouvant atteindre 4°, entre la machine et le support de montage, sans besoin d'usinage onéreux du support ni de travail supplémentaire d'installation de cales en résine époxy. Sa capacité d'auto-nivellement, associée à la fonction de réglage de hauteur, élimine la possibilité d'un pied bancal dans la ligne de production, tout au long du cycle de vie des machines.

  • Temps d'installation réduit
  • Réglable / réutilisable
  • Compense les différences angulaires
  • Auto-nivellement
  • Élimine le « pied mou »
  • Base installée de plus de 1 000 000 de pièces
  • Gamme standard disponible sur stock
  • Solutions spécifiques personnalisées

Série SS en acier inoxydable (fig. 1)

Acier au carbone avec surface de traitement série CSTR (fig. 2)

Alliage d'acier bas profil avec surface de traitement série ASTR (fig. 3)

SKF Vibracon

Application SKF Vibracon

code QR de l'application SKF Vibracon
L'application SKF Vibracon permet d'effectuer des calculs simples pour sélectionner le type de cale correct pour votre application. L'application est disponible gratuitement dans l'AppStore Apple. Recherchez « SKF Vibracon » ou scannez le code QR avec votre iPhone ou iPad.
Dimensions
SKF Vibracon dimensions
DésignationA minA maxd1d2
Série SS 
SM 12 -SS30386017
SM 16 -SS35458021
SM 20 -SS405010025
SM 24 -SS455712031
SM 30 -SS506214037
SM 36 -SS556716044
SM 42 -SS607219050
SM 48 -SS708522060
SM 56 -SS759023066
SM 64 -SS809525074
série CTSR 
SM 12 -CSTR30386017
SM 16 -CSTR35458021
SM 20 -CSTR405010025
SM 24 -CSTR455712031
SM 30 -CSTR506214037
SM 36 -CSTR556716044
SM 42 -CSTR607219050
SM 48 -CSTR708522060
SM 56 -CSTR759023066
SM 64 -CSTR809525074
série ASTR 
SM 16 LP-ASTR20308021
SM 20 LP-ASTR203010025
SM 24 LP-ASTR203012031
SM 30 LP-ASTR203014037
SM 36 LP-ASTR304016044
SM 42 LP-ASTR354519050
SKF logo