Outil d’alignement d’arbre TKSA 11

Un alignement d'arbre plus facile et plus économique grâce à une nouvelle technologie

Le SKF TKSA 11 introduit une nouvelle génération d'outils d'alignement d'arbres. À l'aide d'appareils mobiles, cet instrument guide l'utilisateur de manière intuitive à travers tout le processus d'alignement. Destiné aux tâches d'alignement essentielles, le TKSA 11 est un instrument très facile à utiliser qui permet d'obtenir un alignement précis. Il est idéal pour l'alignement basique des arbres.

Le SKF TKSA 11 est le premier instrument disponible sur le marché à utiliser des capteurs de proximité inductifs, ce qui permet d'obtenir un alignement précis et fiable des arbres à la portée de tous les budgets.

Vidéo de démonstration SKF TKSA 11

Remarque

Cette vidéo est disponible avec sous-titrage. Veuillez, svp, sélectionner votre langue.

Caractéristiques et avantages

Outil d'alignement d'arbre SKF TKSA 11
  • Grâce à la visualisation en direct de la position du moteur et de l'instrument, la mesure et l'alignement horizontal sont intuitifs et faciles
  • L'application TKSA 11 propose un mode de démonstration entièrement fonctionnel permettant de tester tout le processus d'alignement sans avoir à acheter le TKSA 11
  • Le TKSA 11 est conçu pour offrir un retour sur investissement rapide et est à la portée de pratiquement tous les budgets
  • Grâce aux appareils mobiles, l'utilisateur profite d'un graphisme de haute résolution, d'une utilisation intuitive, de mises à jour logicielles automatiques et d'une unité d'affichage au choix
  • Grâce aux capteurs de proximité inductifs, la mesure n'est plus affectée par la lumière du soleil, l'effet du jeu est réduit et l'instrument est plus robuste. Le TKSA 11 permet ainsi de réaliser un alignement précis et fiable
  • Les rapports d'alignement automatiques donnent une vue d'ensemble complète du processus et des résultats d'alignement. Les rapports sont faciles à partager par e-mail ou cloud
Outil d'alignement d'arbre SKF TKSA 11

L'alignement d'arbre est une procédure recommandée pour pratiquement toutes les industries, car il permet d'améliorer considérablement la disponibilité des machines tout en réduisant les coûts de maintenance. 


Le TKSA 11 cible les industries où ces avantages ne sont pas encore concrétisés et aide les clients à tirer profit d'arbres correctement alignés.

Outil d'alignement d'arbre SKF TKSA 11 sur App store et Play store

L'application TKSA 11 est disponible gratuitement sur l'App Store d'Apple et sur Google Play Store. Il vous suffit de rechercher « SKF TKSA 11 » ou de suivre le code QR et vous pourrez tester le processus d'alignement grâce au mode de démonstration entièrement fonctionnel. 


L'outil d'alignement d'arbre SKF TKSA 11 est livré dans une mallette de transport SKF (fig. 1)

Caractéristiques techniques
Désignation
TKSA
11
Capteurs et communication
2 capteurs de proximité inductifs ; inclinomètre électronique ; Bluetooth 4.0 LE
Distance de mesure du système
0 à 185 mm (0 à 7,3 in.) entre les supports, trois barres de référence incluses
Erreurs de mesure / résolution affichée
Moins de 2 % / 10 µm (0,4 mils)
Appareils compatibles*
Ipod Touch 5ème génération recommandé,
Iphone 4S, Iphone 5, Ipad Mini, Ipad 3ème génération ou supérieurs
Galaxy S4 (smartphone recommandé), Galaxy Tab Active (tablette recommandée),
Smart-Ex 01 (Smart-Ex 01)
Système d'exploitation requis
Apple iOS 7 et supérieurs ou Android OS 4.4.2 et supérieurs avec support matériel
pour Bluetooth 4.0 / Bluetooth Smart et Open GL 2.0
Mise à jour de l'application / logiciel
« Outil d'alignement d'arbre TKSA 11 » via AppStore d'Apple ou sur Google Play Store
Diamètres d'arbre
20 à 160 mm (0,8 à 6.3 in.), jusqu'à 320 mm (12,6 in.) avec des rallonges de chaîne en option
Hauteur d'accouplement max. recommandée
55 mm (2,2 in.), jusqu'à 175 mm (6,8 in.) avec des rallonges de tige en option
Mesure de l'alignement
Trois mesures de position (9-12-3)
Correction de l'alignement
Vertical avec des cales, horizontal avec la visualisation en direct
Rapport d'alignement
Rapport automatique au format PDF
Batterie MU
Jusqu'à 18 heures de fonctionnement continu
(batterie lithium polymère rechargeable de 1 900 mAh)
Dimensions de la mallette de transport
360 x 110 x 260 mm
Poids total (avec mallette)
2,1 kg (4,6 lbs)
Température de fonctionnement
 0 °C à +45 °C (32 à 113 °F)
Classe IP
IP54 pour l'unité de mesure (IP67 pour les sondes)
Certificat d'étalonnage
Fourni, valable 2 ans
Garantie
Garantie standard de 2 ans + 1 an supplémentaire en option
* Aucun dispositif d'affichage inclus
SKF logo