Outil d’alignement d’arbre TKSA 31

Le système d'alignement d'arbre laser intuitif et compétitif

Le TKSA 31 est la solution SKF la plus économique d'alignement d'arbre laser. L'écran tactile ergonomique permet d'utiliser l'instrument très facilement et la base de données machines intégrée permet de stocker les rapports d'alignement pour plusieurs machines. Les détecteurs laser de grande taille des inclinomètres réduisent la nécessité de pré-alignement et l'outil de pied mou incorporé assure pleine réussite de l'alignement. Les fonctions supplémentaires telles que la visualisation en direct et la mesure automatique permettent de réaliser les étapes d'alignement rapidement et efficacement. Le TKSA 31 est un instrument d'alignement d'arbre laser adapté à pratiquement tous les budgets.

  •  Vous pouvez réaliser facilement des mesures en utilisant la mesure à trois positions bien connue (9-12-3 heures) avec une flexibilité supplémentaire de 40° autour de chaque position de mesure.
  • Acquérir un outil SKF compétitif permet de suivre un processus d'alignement d'arbre précisément et rapidement grâce aux principales fonctions proposées.
  • La mesure « mains libres » est accessible par la fonction de « mesure automatique » détectant la position des inclinomètres lorsque ces dernières sont en position correcte.
  • Les rapports automatiques sont générés après chaque alignement et peuvent être personnalisés avec des notes supplémentaires. Tous les rapports peuvent être exportés au format PDF.
  • La visualisation en direct contribue à des mesures intuitives et facilite les corrections de position horizontale et verticale de la machine.
  • La base de données machines donne une vue d'ensemble de toutes les machines et de tous les rapports professionnels d'alignement. Elle simplifie l'identification de machine et améliore le flux de travail des étapes d'alignement.
Outil d'alignement d'arbre SKF TKSA 31
L'alignement d'arbre est recommandé dans pratiquement toutes les industries, car il permet d'augmenter la disponibilité des machines, de minimiser les pertes de production et de réduire les coûts de maintenance. Le TKSA 31 est la solution idéale en entrée de gamme pour l'alignement laser d'arbre. L'utilisation intuitive du TKSA 31 permet d'obtenir des alignements précis car c'est une solution adaptée à presque tous les budgets.
Caractéristiques techniques
DésignationTKSA 31
Capteurs et communication29 mm CCD avec faisceau laser ; inclinomètre électronique ±0,5° ;
 communication filaire avec câbles USB (inclus)
Distance de mesure du système *0,07 à 2 m
Erreurs de mesure / résolution affichée<0,5 % ±5 µm / 10 µm
Type d'écranÉcran 5,6" robuste/tactile couleur LCD
Mise à jour des logicielsvia clé USB
Diamètres d'arbre20 à 150 mm
 Jusqu'à 300 mm avec rallonge de chaînes en option
Hauteur d'accouplement max. recommandée **105 mm
Système de montage2 supports en V ; 2 chaînes de 400 mm ; 2 tiges filetées de 150 mm par support en V
Mesure de l'alignementMesure à 3 positions 9–12–3
 Mesure automatique à 3 positions 9–12–3
Correction de l'alignementValeurs en direct pour la correction de la position verticale et horizontale de la machine ; pied mou au laser
Rapport d'alignementRapport automatique au format PDF exportable via clé USB
BatterieJusqu'à 7 heures d'utilisation en continu avec rétroéclairage à 100 % (batterie LiPo rechargeable de 5 000 mAh)
Dimensions de la mallette de transport530 × 110 × 360 mm
Poids total (avec mallette)4,75 kg
Température de fonctionnement0 à 45 °C
Classe IPIP54
Certificat d'étalonnageInclus, valable 2 ans
* Avec câbles USB standard inclus, possibilité jusqu'à 4 m d'entraxe avec câbles USB non fournis par SKF
** Jusqu'à 195 mm avec rallonges de tige (en option)
SKF logo