Outil d’alignement d’arbre TKSA 41

Le système d'alignement d'arbre laser offrant des capacités de mesure et rapport améliorées

Le TKSA 41 est une solution laser performante permettant d'aligner les arbres avec précision. Cet instrument réalise des mesures précises, même dans les conditions les plus difficiles, grâce à deux unités de mesure sans fil avec des détecteurs de grande taille dotés de puissants lasers. L'affichage ergonomique et la navigation intuitive sur l'écran tactile vous permettent de réaliser rapidement et facilement vos opérations d'alignement en pratiquant la « mesure libre », technique innovante améliorant les performances d'alignement. Conçu pour améliorer les pratiques d'alignement, l'outil SKF TKSA 41 est l'une des solutions d'alignement d'arbre les plus
rentables de l'industrie.

  • La communication sans fil permet une utilisation maniable pour aligner en toute sécurité des applications, parfois difficiles d'accès.
  • La mesure libre permet de démarrer les mesures d'alignement dans n'importe quel angle tout en finalisant avec balayage angulaire final de seulement 90°. 
  • Des mesures mains libres sont accessibles par la fonction de mesure automatique détectant la position des têtes lorsque ces dernières sont en position correcte.
  • Des rapports automatiques sont générés après chaque alignement. Les rapports peuvent être individualisés avec des notes et des photos prises par l'appareil photo intégré pour donner une vue d'ensemble. Tous les rapports peuvent être exportés au format PDF.
  • La visualisation en direct contribue à des mesures intuitives et facilite les alignements horizontaux et verticaux.
  • La bibliothèque de machines donne une vue d'ensemble de toutes les machines et de tous les rapports d'alignement. L'utilisation de flashcodes QR permet de simplifier encore plus l'identification des machines et d'optimiser le processus d'alignement.
Outil d'alignement d'arbre SKF TKSA 41
L'alignement d'arbre est une procédure recommandée pour pratiquement toutes les industries, car il permet d'améliorer considérablement la disponibilité des machines tout en réduisant les coûts de maintenance. La simplicité du TKSA 41 vous permet d'effectuer en toute confiance des alignements fiables sur une grande variété de machines tournantes.
Caractéristiques techniques
DésignationTKSA 41
Capteurs et communication29 mm CCD avec ligne laser ; inclinomètre électronique ±0,5° ;
Bluetooth 4.0 LE ou câbles USB (inclus)
Distance de mesure du système0,07 à 4 m
Erreurs de mesure / résolution affichée<0,5 % ±5 µm / 10 um
Type d'écranÉcran 5,6" robuste/tactile couleur LCD
Mise à jour des logicielsvia clé USB
Diamètres d'arbreDe 20 à 150 mm
Jusqu'à 300 mm avec extension de chaîne en option
Hauteur d'accouplement max. recommandée195 mm avec rallonges de tige incluses
Système de montage2 supports en V ; 2 chaînes de 400 mm ; 2 tiges filetées de 150 mm par support en V ;
4 rallonges de tige de 90 mm
Mesure de l'alignementMesure à 3 positions 9–12–3
Mesure automatique à 3 positions 9–12–3
Mesure libre à 3 positions (avec rotation min à 90° de rotation)
Correction de l'alignementValeurs en direct pour la correction de la position verticale et horizontale de la machine ; pied mou au laser
Rapport d'alignementRapport automatique au format PDF exportable via clé USB
Batterie écranjusqu'à 8 heures d'utilisation en continu avec rétroéclairage à 100 % (batterie LiPo rechargeable de 5 000 mAh)
Batterie unité de mesurejusqu'à 12 heures d'utilisation en continu (batterie LiPo rechargeable de 2 000 mAh)
Dimensions de la mallette de transport530 × 110 × 360 mm
Poids total (avec mallette)4,75 kg
Température de fonctionnement0 à 45 °C
Classe IPIP54
Certificat d'étalonnageInclus, valable 2 ans
SKF logo