Outil d’alignement d’arbres TKSA 51

Un alignement d'arbres complet et intuitif à l'aide de tablettes et de smartphones

L'outil d'alignement d'arbres TKSA 51 offre de hautes qualités de performances et de flexibilité de mesure et est idéal pour les tâches d'alignement simples ou expertes. Conçu pour fonctionner avec l'application d'alignement d'arbres pour le TKSA 51 sur une tablette ou un smartphone, cet outil intuitif est facile à utiliser et ne requiert aucune formation spéciale. Les accessoires inclus permettent d'utiliser le TKSA 51 pour une large variété d'applications d'alignement, par exemple les moteurs, entraînements, ventilateurs, pompes, réducteurs, etc. L'application mobile de l'outil contient des tutoriels vidéo pour montrer aux opérateurs comment réaliser des mesures précises.

  • Flexibilité de mesure - La mesure à trois positions bien connue profite d'une flexibilité supplémentaire car les mesures peuvent être démarrées à n'importe quel angle et requièrent une rotation minimale totale de seulement 40 degrés. Ceci permet aux opérateurs de réaliser des alignements sur des applications où l'espace est limité.
  • Rapports automatiques - es rapports d'alignement sont générés automatiquement et peuvent être personnalisés avec des notes, une photo de la machine et une signature à l'aide de l'écran tactile. Ces rapports peuvent être exportés au format PDF et partagés avec d'autres applications mobiles.
  • Complet et compact - Une gamme de composants inclus, tels que des supports de montage magnétiques et des rallonges de chaîne et de tige, font du TKSA 51 un outil encore plus polyvalent, qui reste compact, léger et facile à transporter.
  • Visualisation en direct en 3D - Cette fonction permet un positionnement intuitif des inclinomètres pour des mesures rapides et affiche en direct les corrections horizontales/verticales de l'alignement. L'application permet la rotation en 3D du moteur virtuel pour correspondre à la position réelle de la machine.
  • Compensation des perturbations - Une moyenne des valeurs de mesure dans le temps est calculée pour offrir une meilleure précision en présence de vibrations ou d'autres perturbations externes.
  • Mode de démonstration entièrement fonctionnel - L'application peut être facilement téléchargée et permet d'accéder à une démonstration du processus d'alignement d'arbres avant l'achat du TKSA 51.
Outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 51
Parmi tous les produits de la gamme TKSA, l'outil d'alignement d'arbres TKSA 51 est approprié à la plus large plage d'applications. Grâce à sa conception compacte et légère, à sa haute flexibilité de mesure et aux accessoires inclus, cet instrument peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines, même dans les endroits difficiles d'accès. Les tablettes et les smartphones peuvent être équipés de coques de protection, qui n'affectent pas le fonctionnement du TKSA 51.
Application pour l'outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 51

L'application TKSA 51 est disponible gratuitement sur l'App Store Apple et sur Google Play Store. Il vous suffit de rechercher « SKF TKSA 51 » ou de suivre le code QR sur cette page avec votre appareil et vous pourrez tester le processus d'alignement grâce au mode de démonstration entièrement fonctionnel.

Application de pied mou pour l'outil d'alignement d'arbres SKF TKSA 51
La fonction de pied mou est disponible à l'aide d'une application supplémentaire, « Pied mou pour TKSA 51 ». Recherchez « Pied mou TKSA 51 » dans l'AppStore Apple ou dans Google Play ou scannez le code QR sur cette page avec votre appareil.
Caractéristiques techniques
DésignationTKSA 51
Capteurs et communication20 mm PSD avec faisceau laser rouge de classe 2 ;
inclinomètre électronique ±0,1° ; Bluetooth 4.0 LE
Distance de mesure du système0,07 à 5 m
Erreurs de mesure / résolution affichée<1 % + 1 chiffre
Appareils compatiblesGalaxy Tab Active et iPad mini recommandés.
iPad 3e génération, iPod touch 5e génération,
iPhone 4S, Galaxy S4 ou ultérieur (aucun appareil inclus)
Système d'exploitation requisApple iOS 8 ou Android OS 4.4.2 (et ultérieur)
Mise à jour de l'application / logicielApple AppStore ou Google Play Store
Diamètres d'arbre20 à 150 mm,
jusqu'à 450 mm avec les rallonges de chaîne fournies
Hauteur d'accouplement max. recommandée170 mm avec rallonges de tige
Mesure de l'alignementMesure libre à 3 positions (min. 40° d'angle total),
mesure automatique
Correction de l'alignementValeurs en direct pour la correction de la position verticale et horizontale de la machine
Compatible avec des cales réglables (Vibracons)
Correction du pied mouDisponible avec l'application séparée « Pied mou pour TKSA 51 »
Rapport d'alignementRapport automatique au format PDF, exportable par e-mail/cloud
Orientation écranPaysage (plus portrait sur les tablettes)
Batterie MUJusqu'à 10 heures d'utilisation en continu (batterie lithium-ion rechargeable de 2 000 mAh)
Dimensions de la mallette de transport355 × 250 × 110 mm
Poids total (avec mallette)2,9 kg
Température de fonctionnement0 à 45 °C
Classe IPIP 54
Certificat d'étalonnageInclus, valable 2 ans
SKF logo