Appareils de chauffage par induction réglables

Pour le démontage fréquent des roulements à rouleaux cylindriques

Les appareils de chauffage par induction réglables EAZ 80/130 et EAZ 130/170 sont utilisés pour le démontage fréquent des bagues intérieures de roulements à rouleaux cylindriques.
Pour un démontage moins fréquent, il est possible d'utiliser des bagues de chauffage en aluminium de la série TMBR. Pour les bagues intérieures de grandes dimensions des roulements utilisés dans les laminoirs, SKF peut fournir des appareils de chauffage par induction EAZ spéciaux.

Caractéristiques et avantages

Appareils de chauffage par induction réglables série EAZ
  • Peuvent être utilisés sur la plupart des roulements à rouleaux cylindriques d'un diamètre intérieur compris entre 65 et 130 mm
  • Nombreuses possibilités d'alimentation électrique
  • Garantie de 1 an
  • Évitent toute dégradation de l’arbre ou de la bague intérieure
  • Dépose rapide et fiable des roulements
  • Ajustement serré jusqu'à n6

Références de commande

Alimentation
Courant
EAZ 80/130A
2 x 230 V/50 Hz
45 A
EAZ 80/130B
2 x 400 V/50 Hz
25 A
EAZ 80/130C
2 x 460 V/60 Hz
25 A
EAZ 80/130D
2 x 415 V/50 Hz
25 A
EAZ 130/170A
2 x 230 V/50 Hz
60 A
EAZ 130/170B
2 x 400 V/50 Hz
45 A
EAZ 130/170D
3 x 230 V/50 Hz
43 A
EAZ 130/170E
3 x 400 V/50 Hz
32 A
EAZ 130/170F
3 x 460 V/60 Hz
23 A
EAZ 130/170G
3 x 420 V/60 Hz
30 A
EAZ 130/170H
3 x 415 V/50 Hz
30 A
Autres tensions sur demande.

Tableau de sélection des roulements NU
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 221
222 - 228
313 - 320
321 - 326
412 - 418
419 - 424
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2320
2322 - 2326
Tous types E inclus.

Tableau de sélection des roulements NJ-NUP
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 220
222 - 228
313 - 319
321 - 324
412 - 417
419 - 422
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2319
2322 - 2324
Tous types E inclus.

Caractéristiques techniques


EAZ 80/130
EAZ 130/170
Câble de
connexion
Longueur
5 m
16 ft
5 m
16 ft
Dimensions
A
134 mm
5,3 in
180 mm
7.1 in

B
50 mm
2.0 in
50 mm
2.0 in

C
80 ... 132 mm
3.1... 5.2 in
130 ... 172 mm
5.1 ... 6,8 in
Poids

28 kg
62 lb
35 kg
77 lb

SKF logo