Plaque chauffante électrique

Chauffage de roulements contrôlé par thermostat

Plaque chauffante électrique 729659 C
La plaque chauffante électrique SKF 729659 C est un outil de chauffage professionnel spécialement conçu pour préchauffer de petits roulements avant de procéder au montage. Un simple bouton permet de programmer la température de la plaque dans une gamme de 50 °C à 200 °C.
  • Température réglable entre 50 - 200 °C
  • Couvercle permettant d'éviter toute contamination pendant l'opération de chauffage

Caractéristiques techniques
Désignation
729659 C

729659 C/110V
Tension
729659 C
230 V (50/60 Hz)

729659 C/110 V
115 V (50/60 Hz)
Puissance
1.000 W
Plage de températures
50 °C - 200 °C
Dimensions de la plaque (L x l)
380 x 178 mm
Hauteur du couvercle
50 mm
Dimensions hors-tout
(L x l x p)
400 x 240 x 130 mm
Poids
4,7 kg (10 lb)
Longueur du câble de branchement
2 mètres
(connexion à la masse nécessaire)
SKF logo