Appareils de chauffage par induction de très grandes dimensions

Une gamme complète pour les roulements et autres pièces à travailler

Les appareils de chauffage SKF série TIH L sont conçus pour le chauffage par induction de roulements de grandes dimensions. Grâce aux composants électroniques de haute technologie et à une conception de bobine d’induction double, la série TIH L permet de chauffer des roulements de grandes dimensions pouvant peser jusqu’à 1 200 kg (2 600 lb), avec seulement 20 kVA de consommation électrique. Ceci représente une économie d’énergie de près de 50 % par rapport à des appareils similaires et démontre la puissance et l'efficacité des appareils de chauffage par induction SKF. À l'inverse d'un appareil de chauffage pour roulements de grandes dimensions, la série TIH L est disponible en versions basse et moyenne tensions.
Grande efficacité d'un appareil de chauffage par induction
  • Une technologie avancée, avec des composants électroniques fiables et une commande précise électrique, permet de contrôler à tout moment l'augmentation du taux de température.
  • Consommant seulement 20 kVA, la série TIH L peut chauffer de gros roulements pesant jusqu'à 1 200 kg (2 600 lb).
  • La démagnétisation automatique réduit le risque de contamination par débris ferreux après le chauffage.
  • Une protection thermique contre la surchauffe réduit le risque d'endommager la bobine d'induction et le système électronique, pour plus de fiabilité et de sécurité.
  • Disponible avec trois différentes surfaces de fonctionnement.
  • Disponible en trois options de tension pour convenir à la plupart des tensions de service utilisées dans le monde.
  • Les roulements peuvent être chauffés verticalement ou horizontalement.
Caractéristiques techniques TIH L33
Caractéristiques techniques
DésignationTIH L33
Poids du roulement max.700 kg
Plage de diamètre d'alésage115–700 mm
Surface de fonctionnement (l × h)300 × 320 mm
Diamètre de bobine150 mm
Barreaux standard (inclus) convenant au diamètre d'alésage minimum du roulement115 mm
Barreaux en option convenant au diamètre d'alésage minimum du roulement80 mm
60 mm
Consommation électrique maximaleTIH L33/LV : 15 kVA
TIH L33/MV : 15 kVA
Tension *
200–240 V/50–60 Hz
400–460 V/50–60 Hz

TIH L33/LV
TIH L33/MV
Contrôle de température0 à 250 °C (32 à 482 °F)
Démagnétisation suivant les normes SKF<2 A/cm
Température de chauffage max. **250 °C
Dimensions (l × p × h)400 × 743 × 550 mm
Poids total (avec barreaux)140 kg

* Certaines versions de tension spéciales (par ex. 575 V, 60 Hz prête pour CSA) sont disponibles pour des pays spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur agréé SKF local.
** En fonction du poids du roulement ou de la pièce usinée. Pour des températures plus élevées, veuillez contacter SKF.

Caractéristiques techniques TIH L44
Caractéristiques techniques
DésignationTIH L44
Poids du roulement max.1 200 kg
Plage de diamètre d'alésage150–800 mm
Surface de fonctionnement (l × h)425 × 492 mm
Diamètre de bobine175 mm
Barreaux standard (inclus) convenant au diamètre d'alésage minimum du roulement150 mm
Barreaux en option convenant au diamètre d'alésage minimum du roulement100 mm
Consommation électrique maximaleTIH L44/MV : 20–23 kVA
TIH L44/LV : 20–24 kVA
Tension *
200–240 V/50–60 Hz
400–460 V/50–60 Hz

TIH L44/LV
TIH L44/MV
Contrôle de température20 à 250 °C (68 à 482 °F)
Démagnétisation suivant les normes SKF<2 A/cm
Température max. **250 °C
Dimensions (l × p × h)1 200 × 600 × 850 mm
Poids total (avec barreaux)324 kg

* Certaines versions de tension spéciales (par ex. 575 V, 60 Hz prête pour CSA) sont disponibles pour des pays spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur agréé SKF local.
** En fonction du poids du roulement ou de la pièce usinée. Pour des températures plus élevées, veuillez contacter SKF.

Caractéristiques techniques TIH L77
Caractéristiques techniques
DésignationTIH L77
Poids du roulement max.1 200 kg
Plage de diamètre d'alésage150–800 mm
Surface de fonctionnement (l × h)725 × 792 mm
Diamètre de bobine175 mm
Barreaux standard (inclus) convenant au diamètre d'alésage minimum du roulement150 mm
Barreaux en option convenant au diamètre d'alésage minimum du roulement
Consommation électrique maximaleTIH L77/MV : 20–23 kVA
TIH L77/LV : 20–24 kVA
Tension *
200–240 V/50–60 Hz
400–460 V/50–60 Hz

TIH L77/LV
TIH L77/MV
Contrôle de température20 à 250 °C (68 à 482 °F)
Démagnétisation suivant
les normes SKF
<2 A/cm
Température max. **250 °C
Dimensions (l × p × h)1 320 × 600 × 1 150 mm
Poids total (avec barreaux)415 kg (915 lb)

* Certaines versions de tension spéciales (par ex. 575 V, 60 Hz prête pour CSA) sont disponibles pour des pays spécifiques. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur agréé SKF local.
** En fonction du poids du roulement ou de la pièce usinée. Pour des températures plus élevées, veuillez contacter SKF.

SKF logo