Appareil de chauffage par induction de grande dimension

Un appareil de chauffage de grande dimension offrant une capacité inégalée de chauffage de roulements jusqu’à 300 kg

Appareil de chauffage par induction de grande dimension TIH 220m
Le TIH 220m de SKF est un appareil de chauffage par induction de grande dimension fiable et robuste, issu de la gamme SKF TIH...m. Il est capable de chauffer des roulements pouvant peser jusqu’à 300 kg et d’autres pièces d'un poids maximal jusqu’à 150 kg. La conception évoluée des composants électroniques de puissance permet, entre autres, de bénéficier de fonctions comme le contrôle précis du courant électrique, ainsi que d'autres fonctions conviviales comme les bras coulissants et la commande à distance, qui sont des fonctions standard dans la gamme TIH...m.
Pour un rendement maximal, la bobine d'induction se situe à l'extérieur du socle de l'appareil, exactement au centre du roulement, ce qui réduit le temps de chauffe et la consommation d’énergie. Grâce à la télécommande SKF avec écran LED et panneau de commande, l'utilisation à distance de l'appareil de chauffage est plus facile et plus sûre. Le TIH 220m est disponible en deux versions d’alimentation de manière à pouvoir être utilisé quel que soit le besoin.

Vidéo de démonstration appareils de chauffage par induction SKF

Remarque

Cette vidéo est disponible avec sous-titrage. Veuillez, svp, sélectionner votre langue.

Caractéristiques et avantages

Appareil de chauffage par induction de grande dimension TIH 220m
  • Peut chauffer un roulement de 220 kg (480 lb) en seulement 20 minutes, ce qui permet de réaliser des gains importants en temps et en énergie
  • Livré en version standard avec deux barreaux, permettant de chauffer des roulements d'un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 60 mm, jusqu'à un poids maximum de 300 kg (660 lb).
  • Un réglage de puissance à 2 niveaux et un barreau plus petit facilitent un chauffage efficace des roulements de petites dimensions permettant une réduction de la consommation d’énergie
  • Mode température pré-réglé à 110 °C (230 °F), pour éviter toute surchauffe des roulements
  • Démagnétisation automatique
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Désignation
TIH 220M/LV, TIH 220M/MV
Performances SKF m20
220 kg (480 lb)
Tension, V/Hz
TIH 220M/LV : 200-230V/50-60 Hz

TIH 220M/MV : 400-460V/50-60 Hz
Roulement :

- Poids maximum
300 kg (661,4 lb)
- Diamètre d'alésage maximum
60 - 600 mm
Contrôle de température :

- Plage
0 - 250 °C (32 - 482 °F)
- Sonde magnétique
Oui, de type K
- Précision (électronique)
± 2 °C (± 3,6 °F)
Mode temps :

- Plage
0 - 60 minutes
- Précision
± 0,01 sec.
Température de chauffage maximale*250 °C (482 °F)
Mode thermomètre
Oui
Mode roulement
(préréglé sur 110 °C/230 °F)
Oui
Réduction de puissance
2 niveaux ; 50 - 100 %
Démagnétisation suivant
les normes SKF (automatique)
Oui (< 2 A/cm)
Peut chauffer des roulements avec joints
Oui
Peut chauffer des roulements pré-graissés
Oui
Affichage des codes de panne
Oui
Protection thermique
Oui
Flux magnétique maximum
1,55 T
Écran de contrôle
Clavier lumineux sur boîtier de commande à distance
Surface de fonctionnement (l × h)
250 × 255 mm
Diamètre de bobine
140 mm
Dimensions (l × p × h)
750 × 290 × 440 mm

Poids total, barreaux inclus
86 kg (189 lb)
Consommation maximale
10,0-11,5 kVA (400-460 V)
Nombre de barreaux standard
2
Barreaux standard
70 × 70 × 430 mm,
pour le chauffage de roulements d'un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 100 mm

40 × 40 × 430 mm,
pour le chauffage de roulements d'un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 60 mm
Section du noyau support
70 × 70 mm
Stockage des barreaux
Oui
Bras coulissant
Oui, barreau de 70 x 70 x 430 mm
uniquement
Bras pivotant
Non
Ventilation
Non
Matière du boîtier
Acier et polyamide chargé de
fibres de verre
* En fonction du poids du roulement ou de la pièce usinée. Pour des températures plus élevées, veuillez contacter SKF.

Documents utiles

SKF logo