Appareil de chauffage par induction portable

Appareil de chauffage par induction portable ne pesant que 4,5 kg

Appareil de chauffage par induction portable haute fréquence TMBH 1
Portable et léger, l'appareil de chauffage SKF TMBH 1 est conçu pour chauffer des roulements dont le diamètre intérieur est compris entre 20 mm et 100 mm et d'un poids maximal correspondant de 4,5 kg. Il utilise un procédé breveté de chauffage à induction haute fréquence d'une très grande efficacité.
Par ailleurs, ce procédé est très silencieux et ne crée aucune magnétisation. En plus des roulements, l'appareil peut également être utilisé pour chauffer des composants métalliques, tels que des engrenages, poulies, douilles, frettes, etc.
  • Léger et portatif (4,5 kg)
  • Rendement de chauffage supérieur à 85 %
  • Absence de magnétisation des pièces
  • Dispositif de contrôle de température et de durée
  • Livré avec une pince de chauffage, une sonde de température, un cordon d'alimentation, une paire de gants résistant à la chaleur et une mallette de transport

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Désignation
TMBH 1
Puissance :

Tension
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Puissance (maximum)
350 watts
Cosinus
> 0,95
Plage de tailles des composants :

- diamètre intérieur
20 ... 100 mm (0.8 ... 4 in.)
- largeur
< 50 mm (2 in.)
- poids
jusqu'à environ 5 kg
Fonctions de commande :

Mode temps
0 - 60 minutes
Contrôle de la température
0 - 200 °C
Précision de contrôle de température
3 °C
Température maximale
200 °C
Dimensions :

Boîtier de commande
150 x 330 x 105 mm
Pince de chauffage
114 x 114 mm
Espace libre dans la pince de chauffage
52 x 52 mm
Ensemble complet dans mallette de transport
370 x 240 x 130 mm
Longueur du câble de la pince
75 cm
Longueur du câble d'alimentation
2 m
Longueur du câble de la sonde
100 cm
Masse de l'ensemble complet
4,5 kg

Demonstration video SKF Portable induction heater

Documents utiles

SKF logo