Écrous hydrauliques

Application facile de forces d'enfoncement élevées

Écrous hydrauliques SKF
Écrous hydrauliques SKF
Le montage de roulements sur des portées coniques peut constituer une tâche difficile et qui prend du temps. L'utilisation d'un écrou hydraulique SKF contribue à une application facile et rapide des forces d'enfoncement élevées nécessaires pour le montage des roulements. Le démontage de roulements montés sur des manchons de serrage ou de démontage est également difficile et de longue durée. Ces problèmes peuvent être réduits grâce à l'utilisation d'un écrou hydraulique SKF. L'huile est pompée dans l'écrou et le piston est poussé vers l'extérieur avec une force suffisante pour libérer le manchon. Tous les écrous SKF HMV ..E sont fournis avec un raccord à accouplement rapide pour leur installation sur les pompes hydrauliques SKF.
  • Vaste gamme de tailles couvrant les diamètres d'arbres de 50 à 1000 mm en standard
  • Disponibilité d'une gamme complète de filetages en pouces, série HMVC ..E de 1,967 à 37,410 in.
  • Un raccord à accouplement rapide peut être installé sur la face ou le côté de l'écrou pour pouvoir l'utiliser dans des espaces restreints
  • Jeu de joints de piston de rechange et kit de maintenance fournis en standard
  • Pour aider le vissage de l'écrou, un tube de lubrifiant est fourni avec tous les écrous de la taille HMV(C) 54E et plus
  • Pour faciliter le vissage de l'écrou, tous les écrous de taille HMV(C) 54E et plus sont dotés de deux broches et quatre trous d'ajustage sur leur face avant
  • À partir de la taille HMV(C) 94E, les écrous sont munis de boulons qui facilitent leur manipulation
  • À partir de la taille HMV(C) 94E, la position de départ du filetage des écrous est indiquée pour faire correspondre facilement les positions des filetages de l'écrou et de l'arbre
  • Des dimensions et filetages spéciaux sont disponibles sur demande

Pression de service maximum de l'huile avec le déplacement autorisé du piston pour les écrous HMV(C)…E :
  • HMV(C) 60E et inférieurs : 80 MPa
  • HMV(C) 62-100E : 40 MPa
  • HMV(C) 102E et supérieurs : 25 MPa

Montage

  • Écrou HMV ..E pour enfoncer le roulement sur une portée conique (fig 1
  • Écrou HMV ..E vissé sur l'arbre pour enfoncer un manchon de démontage
    (fig 2
  • Écrou HMV ..E pour enfoncer le roulement sur un manchon de serrage (fig 3
  • Écrou HMV ..E et écrou d'arrêt spécial pour enfoncer un manchon de démontage (fig 4)

Démontage

  • Écrou HMV ..E et bague d'arrêt en position pour libérer un manchon de serrage
    (fig 5
  • Écrou HMV ..E pour libérer un manchon de serrage (fig 6)

Écrous hydrauliques avec filetages métriques de la série HMV E

Caractéristiques techniques
Filetage
HMV 10E - HMV 40E
ISO 965/111-1980 classe de tolérance 6H
HMV 41E - HMV 200E
ISO 2901-1977 classe de tolérance 7H
Fluide de montage
LHMF 300
Pompes recommandées
HMV 10E - HMV 54E
729124 / TMJL 100 / 728619 / TMJL 50
HMV 56E - HMV 92E
TMJL 100 / 728619 / TMJL 50
HMV 94E - HMV 200E
728619 / TMJL 50
Raccord à accouplement rapide
729832 A (inclus)

Tableau des dimensions des écrous hydrauliques avec filetage métrique de la série HMV E.

Dimensions des écrous hydrauliques avec filetages en cote pouce de la série HMVC E

Caractéristiques techniques
Filetage
 
HMVC 10E - HMVC 64E
Filetages Américains Classe 3
HMVC 68E - HMVC 190E
Filetages trapézoïdal à usage général de classe 3 G
Fluide de montage
LHMF 300
Pompes recommandées
 
HMVC 10E - HMVC 52E
729124 / TMJL 100 / 728619 / TMJL 50
HMVC 56E - HMVC 92E
TMJL 100 / 728619 / TMJL 50
HMVC 94E - HMVC 190E
728619 / TMJL 50
Raccord à accouplement rapide
729832 A (inclus)

Tableau de dimensions des écrous hydrauliques avec filetages en cote pouce série HMVC E

Écrous hydrauliques sans filetage série HMV E/A101

Caractéristiques techniques
Fluide de montage
LHMF 300
Pompes recommandées
 
HMV 10E - HMV 52E
729124 / TMJL 100 / 728619 /
TMJL 50
HMV 56E - HMV 92E
TMJL 100 / 728619 / TMJL 50
HMV 94E - HMV 190E
728619 / TMJL 50
Raccord à accouplement rapide
729832 A (inclus)

Tableau de dimensions des écrous hydrauliques sans filetage de la série HMV E/A101.

Adaptateur pour la méthode de montage par enfoncement axial

Utilisation sur les écrous hydrauliques SKF HMV ou HMV(C) d'ancienne génération

Adaptateur pour la méthode de montage par enfoncement axial SKF HMVA 42/200
La méthode de montage par enfoncement axial SKF est la méthode idéale pour le montage de roulements à rotule sur rouleaux et de roulements à rouleaux toroïdaux CARB sur portée conique. Avec un comparateur à cadran SKF, l'adaptateur HMVA 42/200 permet d'utiliser la méthode SKF de montage par enfoncement axial avec des écrous hydrauliques de l'ancienne génération HMV. L'adaptateur peut être utilisé pour les écrous dont la taille est comprise entre HMV(C) 42 et HMV(C) 200.
  • Un seul adaptateur utilisable sur tous les écrous d'ancienne génération à partir du HMV(C) 42-200
  • De construction extrêmement robuste
  • Très facile à monter sur l'écrou HMV puisque l'adaptateur est pourvu d'aimants de forte capacité
  • Utilisable avec les comparateurs à cadran SKF
Remarque : L'adaptateur n'est pas nécessaire pour la génération actuelle de HMV (C) ... E d'écrous hydrauliques.


SKF logo