Pompe hydraulique de 100 MPa

100 MPa

Pompe hydraulique SKF 729124
La pompe 729124 est conçue pour être utilisée avec des écrous hydrauliques (<= HMV 54E) ainsi que pour le montage et le démontage de roulements ou de composants requérant une pression maximale de 100 MPa. La pompe est fournie avec un flexible d'une longueur de 1 500 mm, un ensemble raccord à accouplement rapide et un manomètre. La pompe est remplie de fluide de montage SKF LHMF 300 et est livrée avec un litre supplémentaire de fluide. Pour les applications où l'espace disponible ne permet pas l'utilisation d'un ensemble raccord à accouplement rapide, comme par exemple les manchons AOH, une conception de pompe spéciale est prévue (729124 A).
  • Capacité du réservoir d'huile de 250 cm³
  • Utilisable avec les écrous hydrauliques <= HMV 54E
  • Livrée avec un litre supplémentaire de fluide de montage
  • Configurations de pompe spéciales disponibles
  • Protégée par une mallette robuste

Applications
  • Ecrous hydrauliques SKF <= HMV 54E
  • Toutes autres applications d'injection d'huile ayant une pression d'huile maximale de 100 MPa

Caractéristiques techniques
Désignation
729124

729124 A
Pression maximale
100 MPa
Volume/actionnement
0,5 cm3 (0.03 in.3)
Capacité du réservoir d'huile
250 cm3 (15 in.3)
Longueur du flexible
1 500 mm
Raccord
Raccord à accouplement rapide G1/4
Poids
3,5 kg
Désignation729124 DU
729124 comprenant TMJG 100D
SKF logo