Pompe hydraulique de 150 MPa

150 MPa

Pompe hydraulique SKF 728619 E
La pompe 728619 E est une pompe à deux étages conçue pour être utilisée avec les boulons SKF Supergrip ainsi que pour le montage et le démontage de roulements ou de composants requérant une pression maximale de 150 MPa. La pompe est fournie avec un flexible d'une longueur de 3 000 mm, un ensemble raccord à accouplement rapide et un manomètre. La pompe est remplie de fluide de montage SKF LHMF 300 et livrée avec un litre supplémentaire de fluide. Elle est protégée par une mallette robuste métallique.
  • Capacité du réservoir d'huile de 2 400 cm³
  • Pompage de pression à deux étages
  • Livrée avec un litre supplémentaire de fluide de montage
  • Conditionnée dans une robuste mallette métallique

Applications
  • Boulons SKF Supergrip
  • Toutes autres applications d'injection d'huile ayant une pression d'huile maximale de 150 MPa
  • Écrous hydrauliques HMV ..E de toutes tailles

Caractéristiques techniques
Désignation
728619 E
Pression maximale
150 MPa
Volume/actionnement 1er étage
20 cm3 en dessous de 2,5 MPa

Volume/actionnement 2ème étage
1,00 cm3 au-dessus de 2,5 MPa

Capacité du réservoir d'huile
2 400 cm3
Longueur du flexible
3 000 mm
Raccord
Raccord à accouplement rapide G1/4
Poids
11,4 kg
SKF logo