Pompe hydraulique de 50 MPa

50 MPa

Pompe hydraulique SKF TMJL 50
La pompe hydraulique manuelle TMJL 50 est principalement destinée à être utilisée côté basse pression des accouplements SKF OK, mais convient également pour les applications nécessitant une pression maximale de 50 MPa. La pompe hydraulique manuelle est fournie avec un flexible haute pression long de 3 000 mm avec ensemble raccord à accouplement rapide. Elle est remplie de fluide de montage SKF LHMF 300 et livrée avec un litre de fluide supplémentaire. La pompe est équipée d'une soupape de sécurité pour surpression d'huile et d'un orifice de raccordement pour un manomètre.
  • Grand réservoir d'huile (cap. 2 700 cm³)
  • Soupape de sécurité pour surpression
  • Livrée avec un litre supplémentaire de fluide de montage
  • Protégée par une mallette robuste

Applications
  • Extrémité basse pression des accouplements OK SKF
  • Écrous hydrauliques de grandes dimensions (>= HMV 94E)
  • Toutes autres applications d'injection d'huile ayant une pression d'huile maximale de 50 MPa

Caractéristiques techniques
Désignation
TMJL 50
Pression maximale
50 MPa
Volume/actionnement
3,5 cm3
Capacité du réservoir d'huile
2 700 cm3
Longueur du flexible
3 000 mm
Raccord
Raccord à accouplement rapide G1/4
Poids
12 kg
DésignationTMJL 50DU
TMJL 50 comprenant TMJG 100D
SKF logo