Pompe hydraulique avec grand réservoir de 100 MPa

Grand réservoir d'huile de 100 MPa

Pompe hydraulique SKF TMJL 100
La pompe TMJL 100 est conçue pour être utilisée avec des écrous hydrauliques (<= HMV 92E) ainsi que pour le montage et le démontage de roulements ou de composants requérant une pression maximale de 100 MPa. La pompe est fournie avec un flexible d'une longueur de 3 000 mm, un ensemble raccord à accouplement rapide et un manomètre. La pompe est remplie de fluide de montage SKF LHMF 300 et livrée avec un litre supplémentaire de fluide.
  • Capacité du conteneur d'huile de 800 cm³
  • Utilisable avec les écrous hydrauliques <= HMV 92E
  • Utilisable avec les extracteurs hydrauliques SKF de la série TMHP
  • Livrée avec un litre supplémentaire de fluide de montage
  • Protégée par une mallette robuste

Applications
Caractéristiques techniques
Désignation
TMJL 100
Pression maximale
100 MPa
Volume/actionnement
1,0 cm3
Capacité du réservoir d'huile
800 cm3
Longueur du flexible
3 000 mm
Raccord
Raccord à accouplement rapide G1/4
Poids
13 kg
DésignationTMJL 100DU
TMJL 100 comprenant TMJG 100D
SKF logo