Pompes hydrauliques et injecteurs d'huile

Guide de sélection des pompes hydrauliques et des injecteurs d'huile
Pression de service
max.


Pompe

Type
Capacité du réservoir d'huile
Raccord
30 MPa

THAP 030E
Pompe hydropneumatique
Réservoir indépendant
G3/4
50 MPa

TMJL 50
Pompe manuelle
2 700 cm³

G1/4
100 MPa

729124
Pompe manuelle
250 cm³

G1/4
TMJL 100
Pompe manuelle
800 cm³

G1/4
150 MPa

THAP 150E
Pompe hydropneumatique
Réservoir indépendant
G3/4
728619 E
Pompe manuelle
2 550 cm³

G1/4
300 MPa

THAP 300E
Injecteur d'huile hydropneumatique
Réservoir indépendant
G3/4
226400 E
Injecteur d'huile
manuel
200 cm³

G3/4
729101 B
Kit pour injection d'huile
200 cm³

Plusieurs
400 MPa

THAP 400E
Injecteur d'huile hydropneumatique
Réservoir indépendant
G3/4
226400 E/
400

Injecteur d'huile
manuel
200 cm³

G3/4
729101 E
Kit pour injection d'huile
200 cm³

G1/4
* L'ajustement serré et la taille d'application peuvent signifier qu'une pompe / injection avec une pression et/ou un volume de réservoir supérieurs peut être nécessaire.

SKF logo