Kits pour injection d'huile

300 MPa et 400 MPa

Kit pour injection d'huile série 729101
Kits pour injection d'huile série SKF 729101
Les kits pour injection d'huile comprennent l'injecteur d'huile 226400 E, complété par les accessoires suivants : tube haute pression, manomètre, support d'injecteur et différents raccords; le tout placé dans une solide mallette en plastique.
  • Kit haute pression complet, incluant un injecteur d'huile, un manomètre, un tube haute pression de 2 m et un jeu de raccords
  • Capacité du réservoir d'huile de 200 cm³

Contenu
Désignation
729101/300MPA
729101/400MPA
Injecteur d'huile
226400 E
226400 E/400
Support d'injecteur
226402
226402
Tube haute pression
(G3/4 - 1/4)
227957 A
227957 A/400 MP
Raccord
(G1/4 - 1/8)
1014357 A
-
Raccord
(G1/4 - 1/2)
1016402 E
1016402 E
Raccord
(G1/4 - 3/4)
228027 E
228027 E
Manomètre
1077589 (0 - 300 MPa)
1077589/3
(0-400 MPa)

SKF logo