Kits pour injection d'huile

300 MPa et 400 MPa

Kits pour injection d'huile SKF série THKI 300 et 400
La série SKF THKI est utilisée pour le montage et le démontage de raccords à pression de toutes les tailles et pour des applications comme les roulements, les accouplements, les engrenages, les volants ou les roues de véhicules ferroviaires. Le kit est constitué d'un injecteur d'huile monté sur support avec un tube haute pression, un manomètre et différents raccords.
  • Conçu et particulièrement adapté pour une utilisation en atelier.
  • Lorsque la pression est relâchée, l'huile inutilisée retourne automatiquement dans le réservoir, ce qui minimise le risque de fuite d'huile dans l'environnement.
  • Capacité du réservoir d'huile de 200 cm³.
  • Peut être utilisé pour les applications requérant une pression maximale pouvant atteindre 400 MPa.

Contenu
Désignation
THKI 300
THKI 400
Manomètre
≤ 3
1077589/2
Tube haute pression
227957 A
227957 A/400 MPa
Raccord
1014357 A
-
Raccord
1016402 E
1016402 E
Raccord
228027 E
228027 E
Fluide de montage
LHMF 300
LHMF 300
Mallette de transport
728245/3 A
728245/3 A

Caractéristiques techniques
DésignationTHKI 300
THKI 400
Pression maximale
300 MPa
400 MPa
Volume par coup
0,23 cm33
0,23 cm33
Capacité du réservoir d'huile
200 cm33)
200 cm33)
Filetage de raccordement G 3/4G 3/4
Masse
7 kg
7 kg
SKF logo