Injecteurs d’huile

300 et 400 MPa

Injecteur d'huile SKF série 226400 E
La série 226400 E peut être utilisée dans les applications faisant appel à la méthode à pression d'huile. L'injecteur est fourni avec un réservoir d'huile dans une mallette de transport compacte.
L'injecteur d'huile peut être monté soit directement sur la pièce soit connecté à un bloc adaptateur, ce qui permet de l'utiliser au sol et facilite le raccordement demanomètres et detubes haute pression.

Le modèle SKF 226400 E/400 est disponible pour les applications requérant une pression de 400 Mpa.
  • Facile à utiliser
  • Mallette de transport compacte
  • L'huile inutilisée retourne automatiquement dans le réservoir, une fois la pression relâchée, ce qui minimise le risque de fuite d'huile dans l'environnement.
  • Capacité du réservoir d'huile de 200 cm³
  • Peut être utilisé avec de nombreux accessoires, tels que :
    • Support d'injecteur
    • Manomètres
    • Tubes haute pression
    • Raccords

Applications typiques :
  • Roulements
  • Accouplements d'arbres
  • Roues de véhicules ferroviaires
  • Roues d’engrenages
  • Volants d'inertie
  • Accouplements OK SKF
  • Pour de nombreuses applications d'injection d'huile requérant une pression maximum de 400 MPa

Caractéristiques techniques
Suffixe de
226400 E
226400 E/400
Pression maximale
300 MPa
400 MPa
Volume/actionnement
0,23 cm
0,23 cm
Capacité du réservoir d'huile
200 cm33)
200 cm33)
Filetage de raccordement
G3/4
G3/4
Poids
2,2 kg
2,2 kg
Dimensions de la mallette  530 x 85 x 180 mm
530 x 85 x 180 mm
SKF logo