Support d'injecteur

Support d'injecteur 226402
Le support d'injecteur 226402 se compose d'un bloc en acier moulé sur lequel un manomètre et un tube haute pression peuvent être raccordés. Il est équipé d'un support pour une utilisation au sol et d'un raccord à 90 degrés pour le réservoir d'huile.

Caractéristiques techniques
Désignation
226402
Pression maximale
400 MPa
Connexion du manomètre
G1/2
Connexion du tube haute pression
G3/4
Longueur du support au sol
570 mm
Poids
2,55 kg
SKF logo