Tubes-allonges

Au service des applications avec manchons de serrage et de démontage

Tubes-allonges avec raccords

Tube-allonge M4 avec raccord
Permet d'utiliser une pompe hydraulique SKF pour le raccordement à un trou de connexion du manchon avec filetage M4. Le tube-allonge et le raccord doivent être commandés séparément.


Tube-allonge M6 avec raccord
Permet d'utiliser une pompe hydraulique SKF pour le raccordement à un trou de connexion du manchon avec filetage M4. Le tube-allonge et le raccord doivent être commandés séparément.


Tube-allonge G1/4
Permet d'utiliser une pompe hydraulique SKF pour le raccordement à un trou de connexion du manchon avec filetage M4. Peut être utilisé pour les applications où la position du manchon ne permet pas une connexion directe avec un raccord rapide.


Tube-allonge G1/8
Permet d'utiliser une pompe hydraulique SKF pour le raccordement à un trou de connexion du manchon avec filetage M4. Peut être utilisé pour les applications où la position du manchon ne permet pas une connexion directe avec un raccord rapide.

Tube-allonge M4 avec raccord

Caractéristiques techniques
Désignation
tube
234064

raccord
234063
Pression max.
50 MPa

Tube-allonge M6 avec raccord

Caractéristiques techniques
Désignation
tube
1077453/100MPA

raccord
1077454/100MPA
Pression max.
100 MPa

Tube-allonge G1/4

Caractéristiques techniques
Désignation
227966/100MPA
Pression max.
100 MPa

Tube-allonge G1/8

Caractéristiques techniques
Désignation
227965/100MPA
Pression max.
100 MPa (14 500 psi)
SKF logo