Jeux de lames d'épaisseur

Pour une mesure précise du jeu de roulement

Jeux de lames d'épaisseur série 729865
Jeux de lames d'épaisseur série 729865
Les jeux de lames SKF permettent, entre autres, de mesurer le jeu interne des roulements à rotule sur rouleaux. Deux jeux sont disponibles, l'un comportant 13 lames d'une longueur de 100 mm, l'autre comportant 29 lames de 200 mm.
  • Haute précision de mesure
  • Le modèle 729865 A est fourni avec un étui protecteur en plastique
  • Le modèle 729865 B est fourni avec une armature protectrice en acier
Caractéristiques techniques
Désignation
729865 A
Longueur de lame
Épaisseur de lame

mm
in
mm
in

100
4,0
0,03
0,0012
   0,04
0,0016
   0,05
0,0020
   0,06
0,0024
   0,07
0,0028
   0,08
0,0031
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,12
0,0047
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,20
0,0079

  0,30
0,0118
729865 Bmm
in
mm
in
 200
8,0
0,05
0,0020
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,11
0,0043
   0,12
0,0047
   0,13
0,0051
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,16
0,0063



0,17
0,0067



0,18
0,0071
   0,19
0,0075
   0,20
0,0079
   0,25
0,0098
   0,30
0,0118
   0,35
0,0138
   0,40
0,0157
   0,45
0,0177
   0,50
0,0197
   0,55
0,0216
   0,60
0,0236
   0,65
0,0256
   0,70
0,0276
   0,75
0,0295
   0,80
0,0315
   0,85
0,0335
   0,90
0,0354
   0,95
0,0374
   1,00
0,0394
SKF logo