Flexibles haute pression

Pression maximale en service 150 MPa

Flexibles haute pression
Les flexibles SKF haute pression ont été conçus pour être utilisés avec le raccord à accouplement rapide 729831 A et le raccord 729832 A sur la gamme de pompes hydrauliques SKF.

Précautions

Tous les flexibles vieillissent naturellement et leurs performances, après quelques années, se détériorent.
Tous les flexibles haute pression SKF sont vendus avec l'inscription de l'année indiquant leur fin de vie, par ex. : LIFE EXPIRES 2017.

Caractéristiques techniques (en unité métrique)
Désignation

729126
729834
Diamètre d'alésage
mm
4.0
5.0
Diamètre extérieur
mm
10
11
Pression de service maximale
MPa
100
150
Pression minimale d'éclatement
MPa
300
450
Rayon de courbure minimal
mm
65
150
Embouts

G 1/4
G 1/4
Température de service
°C
-30 à 80
-30 à 80
Longueur
mm
1 500
3 000
Poids
kg
0,4
0,9

Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
Désignation

729126
729834
Diamètre d'alésage
in
0.16
0.20
Diamètre extérieur
in
0.39
0.43
Pression de service maximale
psi
14 500
21 750
Pression minimale d'éclatement
psi
43 500
65 250
Rayon de courbure minimal
in
2.6
5.9
Embouts

G 1/4
G 1/4
Température de service
°F
-22 à 176
-22 à 176
Longueur
in
59
118
Poids
lb
0,9
2.0
SKF logo