Tubes haute pression

Pression maximale en service de 300 MPa

La gamme de tubes haute pression SKF couvre la plupart des applications nécessitant un transfert d'huile à haute pression. Ils sont constitués d'un tube en acier doté, à chaque extrémité, d'une bille en acier. Deux raccords pivotants pressent ces billes contre la surface d'appui du trou de raccord, assurant ainsi une parfaite étanchéité.
  • Large gamme de tubes
  • Tous les tubes haute pression sont testés pour résister à une pression supérieure de 100 MPa
    à la pression de service recommandée
  • Longueurs spéciales (jusqu'à 4 000 mm) sur demande

Précautions

Pour des raisons de sécurité, ces tubes haute pression ont une durée de service maximale. L'année d'expiration de la durée de service maximale est gravée sur tous les tubes haute pression SKF : par exemple « NE PAS UTILISER APRES 2021 ».

Les tubes haute pression portent un marquage indiquant leur pression de service maximale, par exemple « MAX 400MPa ».

La couleur du tube indique également la pression de service maximale. Les tubes noirs peuvent être utilisés jusqu'à 300 MPa et les tubes gris jusqu'à 400 MPa.
Caractéristiques techniques
Pression de service maximale
300 MPa
Pression d'essai
400 MPa
Quantité testée
100 %
Diamètre extérieur de tube
4 mm
Diamètre intérieur de tube
2 mm
Des tubes de longueurs
comprises entre 300 mm et 4 000 mm peuvent être fournis sur commande, par exemple 227957A/3000 (de 3 000 mm de long)
Caractéristiques techniques (en unité métrique)
Désignation
Dimensions

G
G1
A
A1



mm
mm
721740 A
G 1/8
G 3/4
11,5
36,9
227957 A*
G 1/4
G 3/4
17,3
36,9
227958 A*
G 3/4
G 3/4
36,9
36,9
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
728017 A
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
Dw
Dw1
L
Poids
mm
mm
mm
kg
721740 A
7,9415,88
1.000
0,3
227957 A*
11,1115,882.000
0,4
227958 A*
15,8815,882.000
0,6
1020612 A**
11,1111,11
1.000
0,5
728017 A
11,11 7,94300
0,2
* Ces tubes sont également disponibles dans une version 400 MPa. Les désignations sont 227957 A/400MP et 227958 A/400MP. Le diamètre extérieur du tube est de 6 mm.
** Pression de service maximale : 400 MPa Pression d'essai de 500 MPa. Diamètre extérieur du tube de 6 mm.
Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
Désignation
Dimensions

G
G1
A
A1



in
in
721740 A
G 1/8
G 3/4
0.45
1.45
227957 A*
G 1/4
G 3/4
0.68
1.45
227958 A*
G 3/4
G 3/4
1.45
1.45
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
0.68
0.68
728017 A
G 1/4
G 1/4
0.68
0.68
Dw
Dw1
L
Poids
in
in
in
lb
721740 A
0.310.6339
0.7
227957 A*
0.440.6378
0.9
227958 A*
0.630.6378
1.3
1020612 A**
0.44
0.44
39
1.1
728017 A
0.440.3112
0.4
* Ces tubes sont également disponibles dans une version 400 MPa. Les désignations sont 227957 A/400MP et 227958 A/400MP. Le diamètre extérieur du tube est de 6 mm.
** Pression de service maximale : 400 MPa Pression d'essai de 500 MPa. Diamètre extérieur du tube de 6 mm.
SKF logo