Bouchons pour canaux d'amenée d'huile et trous de vidange

Jusqu'à 400 MPa

Bouchons pour canaux d'amenée d'huile et trous de vidange
Les bouchons SKF ont été conçus pour garantir l'étanchéité des raccords d'huile à une pression maximale de 400 MPa.
Caractéristiques techniques (en unité métrique)
DésignationFiletageLongueur 
Poids
Utilisation
clé hexagonale



mm
kg
mm
233950 E
G 1/4
16
0,02
6
729944 E
G 1/2
17
0,03
9
1030816 E
G 3/4
23
0,05
14
Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
DésignationFiletageLongueur 
Poids
Utilisation
clé hexagonale



in
lb
in
233950 E
G 1/4
0,63
0,04
0,24
729944 E
G 1/2
0,67
0,07
0,35
1030816 E
G 3/4
0,90
0,11
0,55
SKF logo