Ensembles raccords à accouplement rapide

Pour un raccordement facile des flexibles

Ensembles raccords à accouplement rapide
Il existe un accouplement et deux raccords différents pour le raccordement des pompes hydrauliques SKF à la pièce de travail. Si des raccords possédant des types de filetage différents sont nécessaires, choisissez un raccord SKF supplémentaire dans la gamme proposée afin de réaliser le raccordement.
Le raccord 729832 A est fourni en série avec tous les écrous hydrauliques SKF HMV Série E.
Caractéristiques techniques (en unité métrique)
Désignation
Filetage
Dimensions
Pression maximale
Accouplement
d2
D2
C
A
 


mm
mm
mm
MPa
729831 A
G 1/4
24
27
58
150
 
Raccords
d1
D1
B
A
 


mm
mm
mm
MPa
729832 A
G 1/4
22
14
46
150
729100
G 1/8
17
14
43
100
Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
Désignation
Filetage
Dimensions
Pression maximale
Accouplement
d2
D2
C
A
 


in
in
in
psi
729831 A
G 1/4
0,94
1,06
2,28
21,750
 
Raccords
d1
D1
B
A
 


in
in
in
psi
729832 A
G 1/4
0,87
0,55
1,81
21,750
729100
G 1/8
0,67
0,55
1,69
14,500
SKF logo