Manomètres

100 à 400 MPa

Manomètres SKF
Les manomètres SKF sont conçus pour les pompes hydrauliques et les injecteurs d'huile SKF. Ils sont remplis de liquide et/ou équipés d'une vis de retenue permettant d'absorber toute chute brusque de pression et donc d'éviter d'endommager le matériel. Tous les manomètres possèdent un verre de sécurité et un disque de rupture, ainsi qu'une graduation double (MPa/psi).
  • Mesures des pressions comprises entre 100 à 400 MPa
  • Protection contre toute chute brusque de pression
  • Verre de sécurité et disques de rupture sur tous les manomètres
  • Enveloppe en acier inoxydable
  • Graduation double MPa/psi
  • Lecture facile, cadrans jaunes pour une grande visibilité

Manomètre d'huile numérique

Manomètre à huile numérique

Le manomètre d'huile numérique THGD 100 sert à mesurer la pression hydraulique avec précision lors du montage de roulements à l'aide de la méthode d'enfoncement axial SKF.
Il convient également à d'autres applications dans lesquelles la pression doit être déterminée avec une précision élevée, pour des pressions allant jusqu'à 100 MPa.

  • Grand écran LCD avec indication numérique et graphique
  • Grâce à son haut niveau de protection d'étanchéité, IP 67, il peut être utilisé dans la plupart des environnements industriels
  • Fonction d'arrêt automatique sélectionnable par l'utilisateur pour optimiser l'autonomie
  • Écran rétroéclairé pour une utilisation dans des environnements sombres
Caractéristiques techniques (en unité métrique)
Désignation
Plage
de pressions
Diamètre
H
Filet de
raccord
Poids
Précision
-
MPa
mm
G
kg
% de
pleine échelle
1077587
0-100
100
G1/2
0,80
1
1077587/2
0-100
63
G1/4
0,25
1,6
THGD 100 *
0-100
79
G1/4
0,54
1
1077589
0-300
100
G1/2
0,80
1
≤ 3
0-400
100
G1/2
0,80
1
* Manomètre numérique
Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
Désignation
Plage
de pressions
Diamètre
H
Filet de
raccord
Poids
Précision
-
psi
in
G
lb
% de
pleine échelle
1077587
0-14 500
3,94
G1/2
1.8
1
1077587/2
0-14 500
2,48
G1/4
0,6
1,6
THGD 100 *
0-15 000
3,10
G1/4
1.1.2
1
1077589
0-43 500
3,94
G1/2
1.8
1
≤ 3
0-58 000
3,94
G1/2
1.8
1
* Manomètre numérique
SKF logo