Produits de maintenance
Pour vous aider à maximiser la durée de service de vos roulements
Chaque roulement à une certaine durée de service Cependant, les recherches ont montré que tous n'atteignent pas le terme de cette durée, pour différentes raisons. Des étapes importantes, ayant un impact majeur sur la durée de service, peuvent être identifiées au cours du cycle de vie du roulement. Ces étapes sont : le montage et le démontage, la lubrification, l’alignement, le contrôle du bon fonctionnement général. Ces étapes du cycle de vie d'un roulement sont extrêmement importantes pour obtenir une durée de service maximale du roulement. L'application des procédures de maintenance appropriées et l'utilisation des outils corrects vous permettent de prolonger considérablement la durée de service de votre roulement et d'améliorer l'efficacité et la productivité de l'usine.
Nouveaux produits de maintenance
-
L'alignement d'arbres abordable grâce à la nouvelle technologie
Utilisé avec une application mobile, le SKF TKSA 11 guide intuitivement l'utilisateur à travers le processus d'alignement. C'est le premier instrument à utiliser des capteurs inductifs de proximité rendant l'alignement d'arbres accessible à tous les budgets.
-
Des outils polyvalents pour l'alignement des courroies
La nouvelle gamme d'outils d'alignement de courroies SKF TKBA 10 et TKBA 20 permet un alignement correcte sur flancs de poulies et de pignons.
-
Kit de cales pour un alignement précis des machines
Un ajustement précis des machines est essentiel pour les performances et l'utilisation de la même taille de cale pour aligner toutes les machines peut donc être risqué. SKF propose aujourd'hui des kits contenant unassortiment de 5 dimensions et 10 épaisseurs.