Clés à main réglable

Quatre clés pour serrer ou desserrer jusqu'à 24 écrous de tailles différentes.

Clés à main réglables série HNA
Clés à main réglables série HNA
Les clés à main réglables SKF de la série HNA permettent de serrer et desserrer facilement et en toute sécurité les écrous KM, KML, N, AN, KMK, KMFE et KMT. Ces clés sont fabriquées dans un acier trempé spécial pour une meilleure résistance.
Une même clé convient pour plusieurs tailles d'écrous et peut ainsi être utilisée dans de nombreuses applications.
  • Solution avantageuse : 4 clés adaptées à 24 tailles d'écrous
  • La désignation gravée au laser indique la plage des tailles d'écrous couvertes pour faciliter le choix de la clé à utiliser.
  • Clés multi-usages : conviennent pour les écrous des séries KM, KML, N, AN, KMK, KMFE et KMT
  • Un orifice dans la poignée de la clé facilite son rangement
  • Evitent toute détérioration de l'écrou et de l'arbre
Caractéristiques techniques
Désignation
Diamètre extérieur écrou de serrage
 
mm
in.
HNA 1-4
20-35
0,8-1,4
HNA 5-8
35-60
1,4-2,4
HNA 9-13
60-90
2,4-3,5
HNA 14-24
90-150
3,5-6,1
Tableau de sélection
Désignation
Utilisables pour les séries d'écrous de serrage SKF suivantes
 
KM
KML
N
AN
KMK
KMFE
KMT
HNA 1-4
1-4
 
2-4
 
0-4
4
0–2
HNA 5-8
5-8
 
5-8
 
5-8
5-8
3-7
HNA 9-13
9-13
 
9-13
 
9-13
9-13
8-12
HNA 14-24
14-24
24-26
 
14-24
14-20
14-24
13-24
SKF logo