Clés à douilles pour écrous de serrage

Montage et démontage facilité sans endommager les écrous

Clés à douilles pour écrous de serrage série TMFS
Clés à douilles pour écrous de serrage série TMFS
Les clés à douille SKF pour écrous de serrage sont conçues pour serrer et desserrer, facilement et de façon sûre, les écrous de serrage. On les utilise également pour régler et bloquer les roulements sur les portées coniques, sur les manchons de serrage et les manchons de démontage.
  • Nécessitent moins d'espace autour du roulement que les clés à main
  • Raccords en pouces pour outils électriques ou clés dynamométriques
  • TMFS pour les écrous des séries KM, KMK (métrique) et KMF
Caractéristiques techniques
Désignation
Dimensions
Raccordement
 
Diamètre
extérieur
écrou de serrage
Diamètre
extérieur
douille
Hauteur
effective
 
 
mm
in.
mm
in.
mm
in.
in.
TMFS 0
18
0,7
22,0
0,9
45
1,8
3/8
TMFS 1
22
0,9
28,0
1,1
45
1,8
3/8
TMFS 2
25
1,0
33,0
1,3
61
2,4
1/2
TMFS 3
28
1,1
36,0
1,4
61
2,4
1/2
TMFS 4
32
1,3
38,0
1,5
58
2,3
1/2
TMFS 5
38
1,5
46,0
1,8
58
2,3
1/2
TMFS 6
45
1,8
53,0
2,1
58
2,3
1/2
TMFS 7
52
2,0
60,0
2,4
58
2,3
1/2
TMFS 8
58
2,3
68,0
2,7
58
2,3
1/2
TMFS 9
65
2,6
73,5
2,9
63
2,5
3/4
TMFS 10
70
2,8
78,5
3,1
63
2,5
3/4
TMFS 11
75
3,0
83,5
3,3
63
2,5
3/4
TMFS 12
80
3,1
88,5
3,5
63
2,5
3/4
TMFS 13
85
3,3
94,0
3,7
63
2,5
3/4
TMFS 14
92
3,6
103,0
4,1
80
3,2
1
TMFS 15
98
3,9
109,0
4,3
80
3,2
1
TMFS 16
105
4,1
116,0
4,6
80
3,2
1
TMFS 17
110
4,3
121,0
4,8
80
3,2
1
TMFS 18
120
4,7
131,0
5,2
80
3,2
1
TMFS 19
125
4,9
137,0
5,5
80
3,2
1
TMFS 20
130
5,1
143,0
5,7
80
3,2
1
Tableau de sélection
Désignation
Utilisable avec les écrous des séries
 
KM, KMK
KMFE
DIN 1804 (M)
TMFS 0
0
 
M8 x 1
TMFS 1
1
 
 
TMFS 2
2
 
M101
TMFS 3
3
 
M12 x 1,5, M14 x 1,5
TMFS 4
4
4
M16 x 1,5, M18 x 1,5, M20 x 1,5
TMFS 5
5
5
M22 x 1,5, M24 x 1,5
TMFS 6
6
6
M26 x 1,5, M28 x 1,5, M30 x 1,5
TMFS 7
7
7
M32 x 1,5, M35 x 1,5
TMFS 8
8
8
M38 x 1,5, M40 x 1,5, M42 x 1,5
TMFS 9
9
9
M45 x 1,5
TMFS 10
10
10
 
TMFS 11
11
11
M48 x 1,5, M50 x 1,5
TMFS 12
12
12
M52 x 1,5, M55 x 1,5
TMFS 13
13
13
M58 x 1,5, M60 x 1,5
TMFS 14
14
14
M62 x 1,5, M65 x 1,5
TMFS 15
15
15
M68 x 1,5, M70 x 1,5
TMFS 16
16
16
 
TMFS 17
17
17
M72 x 1,5, M75 x 1,5
TMFS 18
18
18
 
TMFS 19
19
19
M85 x 2
TMFS 20
20
20
M90 x 2
SKF logo