Combi kit

Mallette multifonctions pour montage et démontage

Combi kit - outil de montage
Combi kit - extracteur pour roulements
Combi kit
Le Combi kit TMMK 10-35 SKF permet un montage et démontage précis et rapide des roulements rigide à billes de 10 à 35 mm de diamètre d’alésage. Pour de nombreux montages serrés sur arbres tournants ou paliers traversants ou borgnes. Cet outil multifonctions facilite le montage par exemple des roulements, des douilles, des bagues d’étanchéité, des poulies et autres produits similaires.
La mallette Combi kit SKF inclut un extracteur à trois bras exclusif pour démonter les roulements rigides à billes encastrés dans des paliers borgnes ou montés sur des arbres et dans des paliers. Le démontage de ces roulements dans les paliers est en plus facilité par l’utilisation combinée de l’extracteur avec une masse à inertie et des bagues de maintien.
  • Toutes les pièces sont rangées de manière claire dans la mallette de transport, afin de faciliter leur identification et sélection
  • L'association idéale entre une douille et une bague de frappe permet d’empêcher la transmission des efforts de montage via les éléments roulants, ce qui évite les avaries.
  • Les bagues de frappe sont en polyamide modifié haute résistance. Solides, légères et résistantes, les douilles de frappe sont en polyamide modifié haute résistance et renforcées de fibre de verre.
  • Les faces du maillet anti-rebond sont en nylon et il est lesté pour une force de percussion maximale. Le manche, facile à manipuler grâce à sa poignée caoutchoutée, absorbe les chocs et les vibrations
  • Un assortiment complet de bras et de broches de différentes tailles permet de démonter facilement jusqu’à 49 roulements rigides à billes SKF.
  • Les griffes sont spécialement conçues pour s’insérer avec précision dans les pistes du roulement, offrant ainsi une excellente prise et permettant l’application d’efforts de démontage importants.
  • La désignation marquée au laser sur les bras facilite l’identification et la sélection
  • Les ressorts sont identifiés par un code couleurs qui facilite leur sélection et leur adaptation
  • L'anneau en caoutchouc facilite le raccordement des bras d'extracteur à la broche.
  • Le poids coulissant de la masse à inertie délivre une force importante pour le démontage.

Tableau de sélection

Caractéristiques techniques
Suffixe de
TMMK 10-35
Description
Combi kit SKF
Nombre de bagues de frappe
24 (12 de taille A et 12 de taille B)
Nombre de douilles
2 (taille A et taille B)
Diamètre d'alésage des bagues de frappe
10 - 35 mm
Diamètre extérieur des bagues de frappe
26 - 80 mm
Diamètre d'alésage des douilles de frappe
18 et 37 mm
Maillet anti-rebond
TMFT 36-H, poids 1,0 kg
Bagues de maintien sur l'arbre (diamètre)
10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 et 35 mm
Longueur utile des bras de l'extracteur (L)



A1 - 135 mm
A2- 135 mm
A3- 137 mm
A4- 162 mm
A5- 167 mm (6.6 in.)
Têtes de broche hexagonales (AF)
19 mm et 24 mm
Course de la masse à inertie
182 mm
Poids de la masse à inertie
1,0 kg
Dimensions de la mallette
530 x 110 x 360 mm
Poids du kit, mallette de transport incluse
7,6 kg
SKF logo