Ensemble de clés à main

Les tailles de clés à main les plus courantes rassemblées en un kit

Clés à main série HN
Ensemble de clés à main HN4-16
Le kit de clés à main HN 4-16/SET de SKF est constitué de 9 clés conformes à la norme DIN 1810 et adaptées pour le serrage et le desserrage de tailles d'écrous de dimensions 4 à 16. Ces clés à main sont conçues pour une utilisation avec les écrous KM de SKF, ainsi que tous les autres écrous KM conformes à la norme DIN 981. Ces clés conviennent également pour les écrous N, AN, KMK, KMFE, KMT ainsi que les écrous fabriqués selon la norme DIN 1804.
  • Ensemble constitué des clés à main HN 4 à HN 16 de la série HN de SKF
  • 9 tailles de clés différentes couvrant les dimensions les plus courantes de tailles d'écrous
  • Sélection facile de la taille de clé adaptée 
  • Emballé dans une mallette de transport robuste
Caractéristiques techniques
Désignation
Type de clé
DIN 1810
Diamètre extérieur
écrou de serrage

mm
mm
in.
HN 4
Ø30–Ø32
30–32
1,2–1,3
HN 5-6

38–45
1,5–1,8
HN 7
Ø52–Ø55
52–55
2,0–2,2
HN 8-9

58–65
2.3–2.6
HN 10-11
Ø68–Ø75
68–75
2,7–3,0
HN 12-13
Ø80–Ø90
80–90
3,1–3,5
HN 14

92
3.6
HN 15
Ø95–Ø100
95–100
3,7–3,9
HN 16

105
4.1
SKF logo