Clés à ergot pour paliers SNL

Pour un montage/démontage simple et rapide des roulements dans les paliers SNL

Clés à ergot série HN / SNL
Clés à ergot série HN / SNL
Les clés à ergot de la série HN ../SNL ont été spécialement conçues pour faciliter le montage et le démontage des roulements à alésage conique utilisés sur des manchons de serrage dans les paliers SKF SNL. Elles peuvent être utilisées pour serrer ou desserrer un vaste choix d'écrous de serrage, pour un grand nombre d'applications de paliers et d'arbres. La série HN ../SNL compte 16 tailles de clés adaptées à des écrous de 38 à 145 mm de diamètre extérieur. Fabriquées dans un acier trempé au chrome vanadium de qualité, ces clés présentent une très grande robustesse.
  • La conception exclusive des clés de la série HN / SNL permet de les utiliser à l'intérieur des paliers SKF SNL et SNH.
  • Ces clés sont parfaitement adaptées au serrage et desserrage des écrous de serrage KM, KML, N, AN, KMK, KMFE et KMT utilisés dans de nombreux paliers et arbres.
  • L'importante surface de contact de la clé autour de l'écrou assure une prise efficace.
  • La précision du contact clé / écrou obtenu réduit les risques de détérioration de l'arbre, de l'écrou ou du palier.
  • La désignation gravée au laser sur la poignée facilite l'identification et la sélection de la clé souhaitée.
  • Cinq tailles supplémentaires, adaptées à des écrous de 155 à 210 mm de diamètre extérieur, sont également disponibles sur demande.
  • Un orifice aménagé à l'extrémité de la poignée de la clé permet de la suspendre pour en faciliter son rangement.
Caractéristiques techniques et compatibilité palier
Désignation
Diamètre extérieur écrou de serrage
Utilisable pour les paliers SKF
 
mm
in.
SNL
HN 5/SNL
38
1,50
505, 506-605
HN 6/SNL
45
1,77
506–605, 507–606
HN 7/SNL
52
2,05
507–606, 508–607
HN 8/SNL
58
2,28
508–607, 510–608
HN 9/SNL
65
2,56
509, 511–609
HN 10/SNL
70
2,76
510–608, 512–610
HN 11/SNL
75
2,95
511–609, 513–611
HN 12/SNL
80
3,15
512–610, 515–612
HN 13/SNL
85
3,35
513–611, 516–613
HN 15/SNL
98
3.86
515–612, 518–615
HN 16/SNL
105
4,13
516–613, 519–616
HN 17/SNL
110
4.33
517, 520–617
HN 18/SNL
120
4,72
518–615
HN 19/SNL
125
4.92
519–616, 522–619
HN 20/SNL
130
5.12
520–617, 524–620
HN 22/SNL
145
5.71
522–619
HN 24/SNL
155
6.10
524–620
HN 26/SNL
165
6,50
526
HN 28/SNL
180
7.09
528
HN 30/SNL
195
7,90
3 530
HN 32/SNL
1 210
8.27
532
Compatibilité écrou de serrage
Désignation
Utilisables pour les séries d'écrous de serrage SKF suivantes

KM
KML
N
AN
HN 5/SNL
5

5

HN 6/SNL
6

6

HN 7/SNL
7

7

HN 8/SNL
8

8

HN 9/SNL
9

9

HN 10/SNL
10

10

HN 11/SNL
11

11

HN 12/SNL
12

12

HN 13/SNL
13

13

HN 15/SNL
15


15
HN 16/SNL
16


16
HN 17/SNL
17


17
HN 18/SNL
18


18
HN 19/SNL
19


19
HN 20/SNL
20

22
20+21
HN 22/SNL
22
24
24
22
HN 24/SNL
24
26
26
24
HN 26/SNL
26
28
28
26
HN 28/SNL
28
30
30

HN 30/SNL
30
32
34
30
HN 32/SNL
32

36

Compatibilité écrou de serrage (suite)
Désignation
Utilisables pour les séries d'écrous de serrage SKF suivantes

KMK
KMFE
KMFE L
KMT*
HN 5/SNL
5
5

4,5
HN 6/SNL
6
6

6
HN 7/SNL
7
7

7
HN 8/SNL
8
8


HN 9/SNL
9
9

8
HN 10/SNL
10
10

9
HN 11/SNL
11
11

10
HN 12/SNL
12
12


HN 13/SNL
13
13

11,1
HN 15/SNL
15
15

13,5

HN 16/SNL
16
16

15
HN 17/SNL
17
17

16
HN 18/SNL
18
18

17
HN 19/SNL
19
19

18
HN 20/SNL
20
20

M 20
HN 22/SNL

22

22
HN 24/SNL

≤ 25

24
HN 26/SNL

26
26
26 B
HN 28/SNL

28
28
30
HN 30/SNL

-

32 B
HN 32/SNL

30

36
SKF logo