Clés à main

Le rayon de la clé, parfaitement adapté au diamètre extérieur de l'écrou, réduit le risque de détérioration de celui-ci.

Clés à main série HN
Clés à main série HN
La série de clés HN comprend 15 tailles différentes de clés à main conçues selon la norme DIN 1810. Ces clés à main sont conçues pour une utilisation avec les écrous KM de SKF, ainsi que tous les autres écrous KM conformes à la norme DIN 981. Elles conviennent également pour les écrous N, AN, KMK, KMFE, KMT, ainsi que les écrous fabriqués selon la norme DIN 1804.
  • Elles réduisent le risque de détérioration de l'arbre ou de l'écrou
  • La poignée recouverte de plastique protège de l'huile, de la graisse et de la saleté pour une meilleure préhension
  • La poignée recouverte de plastique supprime un contact direct de la peau avec le métal, le risque de corrosion est ainsi éliminé
  • Un orifice dans la poignée de la clé facilite son rangement
  • La référence de la clé, qui indique la taille, est marquée au laser. Elle permet une sélection et une identification très facile
Caractéristiques techniques
Désignation
Type de clé
DIN 1810
Diamètre extérieur
écrou de serrage
 
mm
mm
in.
HN 0
 
16-20
0,6-0,8
HN 1
Ø20–Ø22
20-22
0,8-0,9
HN 2-3
Ø25–Ø28
25-28
1,0-1,1
HN 4
Ø30–Ø32
30-32
1,2-1,3
HN 5-6
 
38-45
1,5-1,8
HN 7
Ø52–Ø55
52-55
2,0-2,2
HN 8-9
 
58-65
2,3-2,6
HN 10-11
Ø68–Ø75
68-75
2,7-3,0
HN 12-13
Ø80–Ø90
80-90
3,1-3,5
HN 14
 
92
3,6
HN 15
Ø95–Ø100
95-100
3,7-3,9
HN 16
 
105
4,1
HN 17
Ø110–Ø115
110-115
4,3-4,5
HN 18-20
Ø120–Ø130
120–130
4,7-5,1
HN 21-22
Ø135–Ø145
135-145
5,3-5,7
SKF logo