Clés de frappe

Des forces d'impact élevées sans détérioration de l'écrou.

Clés de frappe série TMFN
Les clés de frappe SKF sont conçues pour serrer et desserrer, de manière simple et sûre, les écrous de serrage utilisés pour régler et bloquer les roulements de grandes dimensions directement sur les arbres ou en présence de manchons de serrage ou de desserrage.
  • Évitent toute détérioration de l'écrou et de l'arbre
  • Sûres et simples d'emploi
  • Utilisation optimale de l'énergie d'impact
  • Conviennent aux écrous des séries KM, HM..T, HML..T, HM 30, HM 31, AN.., N.. et N... (écrous de taille 23 et au-delà)
  • Surface d'impact spéciale de grandes dimensions

Modèles de TMFN 23-30 et TMFN 30-40 (fig 1)
Modèles clés de frappe TMFN - autres tailles (fig 2)
Caractéristiques techniques
Désignation
Diamètre de tige

mm
in
TMFN 23-30
150
190
5,9 %
7,5
TMFN 30-40
195
245
7,7
9,6 %
TMFN 40-52
250
310
9,8 %
12.2
TMFN 52-64
320
385
12,6
15,2
TMFN 64-80
400
495
15,7
19,5
TMFN 80-500
520
620
20,5
24,4
TMFN 500-600
630
735
24,8
28,9
TMFN 600-750
750
950
29,5
37,4
Tableau de sélection
Suffixe deUtilisables pour les écrous des séries

Les écrous de serrage HM .. Les écrous de serrage HM .. Type E
TMFN 23-30
 
 
 
TMFN 30-40
 
 
 
TMFN 40-52
3044 - 3052
 
 
TMFN 52-64
3056 - 3064
3160
 
TMFN 64-80
3068 - 3084
3164 - 3176
 
TMFN 80-500
3088 -3096
3180 - 3196
30/500
TMFN 500-600
30/530 - 30/630
31/500 - 31/560
 
TMFN 600-750
30/670 - 30/800
31/600 - 31/750
 
Tableau de sélection
DésignationUtilisables pour les écrous des séries

Les écrous de serrage HM .. Les écrous de serrage HM .. Type E
Les écrous de serrage HM .. T
TMFN 23-30
 
 
 
 
TMFN 30-40
 
 
 
 
TMFN 40-52
3044 - 3052
 
 
42 - 48
TMFN 52-64
3056 - 3064
3160
 
50, 52, 56
TMFN 64-80
3068 - 3084
3164 - 3176
 
 
TMFN 80-500
3088 -3096
3180 - 3196
30/500
 
TMFN 500-600
30/530 - 30/630
31/500 - 31/560
 
 
TMFN 600-750
30/670 - 30/800
31/600 - 31/750
 
 
Tableau de sélection
DésignationUtilisables pour les écrous des séries

AN ..
N ..
DIN 1804 (M)
TMFN 23-30
AN 22 -
AN 28
N 022 -
N 032
 
M105x2 - M130x3
TMFN 30-40
AN 30 -
AN 38
N 034 -
N 040
 
M140x3 - M180x3
TMFN 40-52
AN 40
N 044 -
N 052
N 44
M190x3, M200x3
TMFN 52-64
 
N 056 -
N 064
 
 
TMFN 64-80
 
N 068 -
N 084
 
 
TMFN 80-500
 
N 088 -
N 096
N500
 
TMFN 500-600
 
N 530 -
N 630
 
 
TMFN 600-750
 
N 670 -
N 800
 
 
SKF logo