Kit d'extracteurs pour roulements logés dans des paliers borgnes

Extraction du roulement sans démontage du mécanisme dans lequel il est intégré

Kit d'extracteurs TMBP 20E pour roulements logés dans des paliers borgnes
Kit d'extracteurs TMBP 20E SKF pour roulements logés dans des paliers borgnes
Le TMBP 20E est un extracteur à embouts qui permet de démonter des roulements rigides à billes logés dans des paliers borgnes (autrement dit non accessibles par le diamètre extérieur de la bague extérieure ou l'alésage) pour des dimensions d'arbres comprises entre 30 mm et 160 mm. L'utilisation de rallonges permet de bénéficier d'une longue portée pouvant atteindre 583 mm.
  • 6 jeux d'embouts adaptés à une gamme étendue de roulements rigides à billes
  • Nouveau type d'embouts à bille pour une longévité supérieure
  • Système de blocage de la clé sur la broche pour une manipulation simple et en toute sécurité
  • Nez de broche spécial pour minimiser les risques d'endommagement de l'arbre et renforcer la stabilité de l'extracteur
  • Nez autobloquant
Tableau de compatibilité
Le kit SKF TMBP 20E peut être utilisé pour le démontage des roulements rigides à billes suivants

Série 60..

Série 62..

Série 63..

Série 64..

Série 16...

6021–6032

6213–6230

6309–6320

6406–6418

16026–16032

Caractéristiques techniques
Désignation
Extracteurs pour roulements logés dans des paliers borgnes TMBP 20E
Longueur effective des bras
147 - 547 mm
Force d'extraction maximale
55 kN
Dimensions de la mallette
530 x 180 x 85 mm
Poids
6,5 kg
Contenu du kit
Adaptateurs de taille A à F (2 pces chacun)
2 x tirants principaux (avec rondelles d'appui et écrous)
4 x rallonges
Broche
Nez de broche
Potence
SKF logo