Extracteur de roulements rigides à billes

Démontage facile et rapide des roulements logés dans des paliers borgnes

Kit d'extracteurs de roulements rigides à billes TMMD 100
Kit d'extracteurs de roulements rigides à billes TMMD 100
Le kit complet TMMD 100 de SKF est spécialement conçu pour permettre un démontage facile et rapide des roulements rigides à billes dont les deux bagues présentent des ajustements serrés. L'extracteur peut être utilisé dans les applications comportant des paliers borgnes et des arbres. Outre les roulements ouverts, le TMMD 100 peut également être utilisé pour démonter des roulements étanches après retrait du joint. Le kit d'extracteurs se compose de six jeux de bras d'extracteurs de tailles différents comprenant deux broches et une poignée rangés dans une mallette de transport. Le TMMD 100 peut être utilisé pour le démontage de 71 roulements rigides à billes SKF différents avec un diamètre d'arbre compris entre 10 et 100 mm.
  • Les griffes sont spécialement conçues pour s'insérer avec précision dans les pistes du roulement, offrant ainsi une excellente prise et permettant l'application d'efforts de démontage importants
  • Chaque bras d'extracteur est équipé d'un ressort pour faciliter l'installation
  • Les bras se composent d'une seule pièce en acier trempé découpée au laser permettant une augmentation de la résistance et de la durée de service
  • Les bras de taille 4, 5 et 6 sont dotés d'une plaque supplémentaire de renfort pour couvrir une plus large gamme de roulements
  • La tête hexagonale de la broche est équipée d'une goupille anti-glissement qui empêche la clé de glisser le long de la broche lors du démontage
  • L'angle de basculement des griffes a été limité pour permettre une insertion facile
  • La désignation marquée au laser sur les bras facilite l’identification et la sélection

Le chapeau en caoutchouc permet une fixation simple et rapide des bras à la broche.
Il empêche également les bras de se décrocher de la broche en cours d'utilisation. (fig. 1)
Tableau de compatibilité
Désignation du roulement
Diamètre d'arbre
6000–6020
10-100 mm
(0,4–3,9 in.)
6200–6218
10-90 mm
(0,4–3,5 in.)
6300–6313
10-65 mm
(0,4–2,6 in.)
6403–6410
17-50 mm
(0,7–2,0 in.)
62/22, 62/28,
63/22, 63/28
22, 28, 22, 28 mm
(0,9, 1,1, 0,9, 1,1 in.)
16 002, 16 003, 16 011
15, 17, 55 mm
(0,6, 0,7, 2,2 in.)
16 100 – 16 101
10, 12 mm
(0,4, 0,5 in.)
Caractéristiques techniques
Désignation
TMMD 100
Contenu du kit
3 x bras extracteurs A1–135 mm
3 x bras extracteurs A2–135 mm
3 x bras extracteurs A3–137 mm
3 x bras extracteurs A4–162 mm
3 x bras extracteurs A5–167 mm
3 x bras extracteurs A6–170 mm
2 x broches avec écrou
1 x poignée
Longueur effective des bras
135-170 mm
Dimensions de la mallette
530 x 180 x 85 mm (20.9 x 7.0 x 3.4 in.)
Poids
3,6 kg (7.9 lb)
SKF logo