Extracteurs à griffes de grande puissance

Puissants extracteurs mécaniques autocentreurs

Extracteurs à griffes de grande puissance série SKF TMMP
Extracteurs à griffes de grande puissance série SKF TMMP
Les extracteurs à griffes de grande puissance SKF TMMP offrent un alignement parfait, suppriment tout risque de dégradation de l'arbre tout en disposant d'une prise exceptionnelle sur les roulements de moyenne et grande tailles.
  • Extracteurs à griffes à 3 griffes ayant une force d'extraction maximales allant de 6 à 15 tonnes
  • L'écartement des griffes est ajusté par un dispositif original à pantographe assurant en permanence un parfait alignement
  • Rapides, efficaces et faciles à manipuler
  • Acier bruni de haute qualité, avec protection optimale contre la corrosion
Caractéristiques techniques
Désignation
TMMP 6
TMMP 10
TMMP 15
Diamètre de prise
50–127 mm

100–223 mm

140–326 mm

Longueur utile de bras
120 mm

207 mm

340 mm

Hauteur de griffe
15 mm

20 mm

30 mm

Force d'extraction maximale
60 kN

100 kN

150 kN

Poids
4,0 kg

8,5 kg

21,5 kg

Longueur utile des bras optionnels (1 bras)
TMMP ..-1

TMMP ..-2

TMMP ..-3

TMMP ..-4

inclus

220 mm

370 mm

470 mm

inclus

350 mm

460 mm

710 mm

260 mm

inclus

435 mm

685 mm

SKF logo