Kit d'extracteurs hydrauliques à griffes

Une force d'extraction pouvant atteindre 100 kN pour un démontage très facile

Kit d'extracteurs hydrauliques à griffes TMHP 10E
Kit d'extracteurs hydrauliques à griffes TMHP 10E
Ce kit d'extracteurs à griffes SKF TMHP 10E, équipé d'une broche hydraulique qui génère une force pouvant atteindre 100 kN, permet un démontage facile des roulements. Ce kit d'extracteurs polyvalent comprend trois tailles de bras différentes et, en fonction de l'espace disponible et des besoins de votre application, peut être utilisé avec deux ou trois bras.
  • Grâce à une capacité élevée de 100 kN, les extracteurs de ce kit sont adaptés à une très grande variété d'opérations de démontage
  • Les 3 tailles de bras différentes, d'une portée maximale de 200 mm font du modèle TMHP 10E un outil polyvalent
  • Les bras autobloquants minimisent le risque de dérapage de l'extracteur sur l'application lorsqu'il est sous charge
  • La broche hydraulique facilite un démontage sans effort
  • La broche hydraulique est dotée d'une soupape de sûreté qui minimise le risque de surcharge de l'extracteur en limitant la force appliquée à 100 kN
  • La longue course de 80 mm de la broche hydraulique permet un démontage facile en une seule opération
  • Des rallonges pour la broche hydraulique permettent d'adapter rapidement la longueur d'extraction
  • La pointe de centrage sur ressort de la broche hydraulique permet de centrer facilement l'extracteur sur l'arbre sans risque d'endommager la portée
Caractéristiques techniques
Suffixe de
TMHP 10E
Description
Kit d'extracteurs hydrauliques à griffes haute performance
Contenu






1 x support de montage des bras
3 x bras, 115 mm
3 x bras, 170 mm
3 x bras, 200 mm
1 x broche hydraulique TMHS 100
3 x allonges pour broche hydraulique de longueur 50, 100, 150 mm (2, 4, 6 in.)
1 x nez de broche avec pointe de centrage pour broche hydraulique
Course maximale
80 mm
Poids du kit complet
14,5 kg
Durée du vérin hydraulique en cycles
5000 cycles minimum sous une force de 100 kN maximum
Filetage du vérin hydraulique
UN 1½'' x 16 tpi
Réglage de la soupape de sûreté du vérin hydraulique
Force de 105 kN
Dimensions de la mallette de transport
578 x 410 x 70 mm
Force nominale
Force de 100 kN
Jeu de bras 1 (3 x TMHP 10E-10)
Longueur utile des bras
115 mm
Diamètre de
prise
75-170 mm
Hauteur de griffe6 mm
Jeu de bras 2 (3 x TMHP 10E-11)
Longueur utile des bras
170 mm
Diamètre de
prise
80-250 mm
Hauteur de griffe
7 mm (0.28 in.)
Jeu de bras 3 (3 x TMHP 10E-12)
Longueur utile des bras
200 mm
Diamètre de
prise
110-280 mm
Hauteur de griffe7 mm
SKF logo