Kit d'extracteurs hydrauliques

Association unique d'extracteur à griffes et de décolleur des roulements

Kit d'extracteurs hydrauliques TMHC 110E
Kit d'extracteurs hydrauliques TMHC 110E
Le kit TMHC 110E de SKF est un kit extracteur hydraulique, associant un extracteur à griffes et un décolleur d'une puissance pouvant atteindre 100 kN. Polyvalent, il permet un démontage facile et sûr dans une grande variété d'applications.
  • Association unique d'un extracteur à griffes et d'un décolleur de roulements hydraulique, ce kit est adapté à de nombreuses applications
  • La capacité élevée (100 kN) du kit TMHC 110E lui confère une grande polyvalence
  • La broche hydraulique permet de produire sans difficulté la force nécessaire à un démontage facile et rapide
  • L'extracteur à griffes inclut 2 tailles de bras différentes pour une portée maximale de 115 mm.
  • Selon l'espace disponible et les exigences de l'application, l'extracteur à griffes peut être équipé de deux ou trois bras
  • La prise ferme du décolleur de roulements derrière la bague intérieure du roulement réduit la force nécessaire au démontage du roulement
  • La conception originale du décolleur permet d'utiliser celui-ci dans les espaces les plus restreints
  • Les rallonges du décolleur de roulements offrent une portée maximale de 255 mm et permettent d'adapter rapidement l'outil à la longueur d'extraction requise

Kit d'extracteurs hydrauliques TMHC 110E (fig. 1)
Caractéristiques techniques
Désignation
TMHC 110E
Description
Kit d'extracteurs hydrauliques haute performance
Généralités
Contenu









1 x support de montage des bras
3 x bras, 70 mm
3 x bras, 120 mm
1 x ensemble décolleur
1 x potence
2 x tirants principaux
2 x rallonges, 125 mm
1 x broche hydraulique TMHS 100
2 x rallonges pour broche
hydraulique de longueur 50, 100 mm
1 x nez de broche avec pointe de centrage
pour broche hydraulique
Course maximale
80 mm
Force nominale
Force de 100 kN
Poids
13,5 kg
Durée du vérin hydraulique en cycles
5 000 cycles minimum sous une force de 100 kN maximum

Filetage du vérin hydraulique
UN 1½'' x 16 tpi
Réglage de la soupape de sûreté du vérin
hydraulique
Force de 105 kN
Dimensions de la mallette de transport
580 x 410 x 70 mm

Extracteur à griffes
Longueur utile des bras, jeu de bras type 1 (TMHP 10E-9)

65 mm
Diamètre de prise, jeu de bras type 1
50-110 mm

Hauteur de griffe

6 mm
Longueur utile des bras, jeu de bras type 2 (TMHP 10E-10)

115 mm
Diamètre de prise, jeu de bras type 2
75-170 mm
Hauteur de griffe
6 mm
Décolleur de roulements
Portée maximale
250 mm
Plage de diamètres d'arbre
20 - 100 mm
SKF logo